Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

排水中のpH測定ポイントの自動化

ヘビーデューティーなアプリケーションで、より安全に、より少ない労力で

ドイツのStade のDow工場では、生産排水の処理におけるpHモニタリングに、Endress+Hauserのソリューションを利用しています。これらは、連続的なpH測定とセンサの自動洗浄・校正に使用されています。このようにして、Dowは信頼性の高い測定とプロセスの安全性を確保しています。

キャビネット内の主な構成要素:CDC90コントロールユニットと空気圧コントロールユニット ©Endress+Hauser

キャビネット内の主な構成要素:CDC90コントロールユニットと空気圧コントロールユニット

pHリトラクタブルホルダ CPA473 ©Endress+Hauser

ヘビーデューティーなアプリケーションに最適なリトラクタブルpHホルダCPA473

改善結果 

  • 一貫した測定条件と最適化された洗浄・校正サイクルによる、信頼性の高いpH測定値

  • Memosens技術によるセンサキャリブレーションデータの自動転送機能

  • センサの状態を自動監視し、限界値を超えた場合は制御システムに直接エラーメッセージを送付

  • 保守・メンテナンスの手間を削減

Alexander Kehrbach氏, ドイツ Stade のDow工場メンテナンス担当

Endress+Hauserとともに、CDC90自動化ソリューションを私たちのニーズに合わせてカスタマイズしました。システムは信頼性が高く、すべてにおいて満足のいく稼働をしています。

Alexander Kehrbach 氏
メンテナンス担当, ドイツのStade のDow工場

お客様の課題

DowのBIOXプラントでは、さまざまな廃水が一緒に流れてくるため、十分に監視された廃水処理が必要です。廃水は、中和槽、沈殿槽、バッファータンク、ハイタワーバイオロジー、浮遊槽などを通過します。個々のプロセス工程と化学物質の投与は、連続的に測定されるpH値によって監視・制御されています。そのためには、センサの定期的な洗浄、校正、状態監視が不可欠であり、手作業による労力は大変なものです。

Endress+Hauserは、異なるプロセスステップ用に複数のLiquiline Control CDC90を供給しました:この測定システムは、接続されたpHセンサの洗浄、校正、監視、検証を自動的に行います。Dowのこのシステムは、特にヘビーデューティーなアプリケーションや、濃縮酸やアルカリなどの強力な洗浄剤の使用に適しています。pHセンサの条件値が指定範囲外の場合、プロセス制御システムで自動的にエラーメッセージが送信されます。