Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
プロセス水、プール水、ユーティリティ用の遊離塩素パネル

プロセス水用の遊離塩素パネル

殺菌プロセスにおける信頼性の高い正確な監視用の   すぐに設置・使用可能なパネルユニット

71481757
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
カートへの設定後に価格が表示されます

この製品は該当地域ではご利用いただけません

ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。

利点一覧

  • このパネルは、遊離塩素と補正用のpHを測定するために必要なセンサ、変換器、ホルダで構成されています。プール水やあらゆる産業のプロセス水、ユーティリティの信頼性の高い監視を可能にします。
    パネルは、測定物が流通するコンポーネントを含め、すべて取り付けられ、試験済みのため、測定物ラインに接続するだけで、測定を開始できます。
    これにより、測定技術を選定する際に、計画が簡単になり、迅速な取付設定作業、安全性の向上が期待できます。

  • 簡単な設置と設定

    このソリューションは、設置して電源と給排水に接続するだけで、使用することが可能です。

  • シンプルで安全

    遊離塩素およびpH用のMemosensセンサは、事前校正済みですぐに測定できます。非接触式、電磁誘導式の信号伝送により、湿気、温度、EMC干渉に起因するあらゆる問題を解決します。

  • 安定した測定物の流量と測定

    流量監視機能を備えたFlowfit CYA27ホルダにより、いつでも測定可能な状態が確保されます。

  • 将来的な要件に対応する柔軟性

    最大限の柔軟性を提供するモジュール構造のホルダは、溶存酸素、ORP、または導電率の最大6つの変数に対応できるように測定点を拡張し、プロセス要件に完璧に適合させることが可能です。

組み合わせの詳細

すべてのユニットコンポーネントの概要

コンポーネントと仮構成

  • 固定

    コンポーネント同士の互換性を確保するために、特定の固定が適応されています。オープンパラメータにより、個別に自由な設定が可能です。

    コンポーネントをカート内の組み合わせ製品に設定できます
  • コンポーネント
    1

    特殊製品 分析計 CSOL

    固定:
    CSOL-PA3WP1
    >>パラメータ, 変換器:
    SK
    塩素/二酸化塩素
    内容:
    P
    パネル
    アプリケーション:
    A3
    地表水
    変更:
    WP1
    接液部 (プラスチック)
    >バンドル仕様:
    TA
    バンドル 01 CDP50 遊離塩素パネル
  • Liquiline CM442は、pH、ORP、導電率、溶存酸素、濁度、その他水質分析用デジタルマルチパラメータ変換器です。
    2

    1チャンネル/ 2チャンネル変換器
    Liquiline CM442

    固定:
    CM442-AAM2 _ FD _ _ _
    認証:
    AA
    非危険場所
    追加機能:
    FD
    2x デジタル入力, 2x デジタル出力
    センサ入力:
    M2
    2x デジタル センサ
  • Flowfit CYA27 - 飲用水およびプロセス水用のモジュール式マルチパラメータホルダ
    3

    マルチパラメータ測定用流通ホルダ Flowfit CYA27

    固定:
    CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1
    流量範囲:
    A
    >30 l/h (標準流量設定)
    認証:
    AA
    非危険場所
    モジュールの材質/シール:
    1
    PMMA/FKM
    追加パーツの材質/シール:
    A
    PVC/FKM
    プロセス接続:
    12
    G1/4
    モジュール構成:
    10
    殺菌 + pH + 流量表示
    モジュール 1:
    AA
    なし
    モジュール 2:
    AA
    なし
    モジュール 3:
    AA
    なし
    モジュール 4:
    AA
    なし
    モジュール 5:
    AA
    なし
    モジュール 6:
    AA
    なし
    デバイスモデル:
    A1
    1
    >>取付アクセサリ:
    NC
    サンプリングバルブ
    >>取付アクセサリ:
    ND
    フロースイッチ
    >>取付アクセサリ:
    NB
    ステータス表示灯
    >>同梱アクセサリ:
    RB
    2x ケーブル M12, 10m
  • 遊離塩素用デジタル殺菌センサ
Memosens CCS51E
    4

    デジタル遊離塩素センサ
    Memosens CCS51E

    固定:
    CCS51E-AA11 _ NA
    認証:
    AA
    非危険場所
    アプリケーション:
    11
    プロセス水, 飲用水
    取付アダプタ:
    NA
    CYA27
  • Memosens CPS31E - 殺菌プロセスのpH補償用デジタルpHセンサ
    5

    デジタルpHセンサ
    Memosens CPS31E

    固定:
    CPS31E-AA7ASB2
    認証:
    AA
    非危険場所
    電極型:
    7
    標準, ゼロ点 pH 7.0, 温度センサ NTC 30k
    アプリケーションレンジ:
    A
    1–12 pH, -15…80oC, 0.08…0.4 MPa (絶対圧)
    リファレンスシステム:
    SB
    1x セラミック液絡膜, 塩橋, 飽和KCl, Ag/AgCl
    シャフト長:
    2
    120mm
  • CYK10測定ケーブルはMemosensプラグインヘッド付きのすべてのセンサに使用できます。
    6

    デジタル測定ケーブル
    CYK10

    固定:
    CYK10-A031
    ケーブル長:
    03
    3m
    認証:
    A
    非危険場所
    ケーブル長:
    01
    1,5m
    ケーブル接続:
    1
    端末仕上げ
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性