本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
利点一覧
-
With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser offers optimized process verification at minimum effort to users in the life sciences and food & beverage industries.
The product bundle consisting of iTHERM TrustSens self-calibrating temperature sensors and the Advanced Data Manager Memograph M RSG45 offers FDA-compliant process verification, automated, audit-proof documentation and enables predictive maintenance. -
Reliable & easy:
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles
All required components in one bundle, nothing is forgotten
-
100% compliance and audit-proof documentation:
Fully traceable calibration with automated documentation
Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11
Predictive maintenance
Calibration with timestamp
-
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
組み合わせの詳細

コンポーネントと仮構成
-
固定
コンポーネント同士の互換性を確保するために、特定の固定が適応されています。オープンパラメータにより、個別に自由な設定が可能です。
コンポーネントをカート内の組み合わせ製品に設定できます -
コンポーネント1
- F
- L
- E
- X
Memograph M RSG45
データマネジャー固定:RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3スロット 1:C4x HART/4...20mA 入力, HARTスルースロット 2:Aなしスロット 3:Aなしスロット 4:Aなしスロット 5:Aなし通信 マスター 機能:1なしアプリケーションパッケージ:3リモートアラーム + 演算機能>ライセンスパッケージ FDM ソフトウェア MS20用:MAプロフェッショナル 1x ワークプレイスライセンス (DVD版, ライセンスキー付き) -
2
- F
- L
- E
- X
iTHERM TrustSens TM371
コンパクト温度計固定:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _通信; 出力信号:AHART; 4-20mA自動校正点; 精度:1+118oC; 高精度の自己校正
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
本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
Memograph M RSG45
データマネジャー
高機能データマネジャーMemograph Mは、プロセス値を処理するための柔軟で強力なシステムです。Memograph Mでは、直感的な操作により、各種アプリケーションに迅速かつ容易に適応できます。測定されたプロセス値は、ディスプレイにわかりやすく表示され、安全に記録されます。また、リミット値の監視やデータ集計も可能です。一般的な通信プロトコルを使用して、測定値と計算値を上位システムに簡単に送信でき、各プラントモジュールの相互接続が可能です。ディスプレイ無しのDINレールバージョンも選択可能。
-
測定原理
データマネージャ
-
測定原理
エナジーマネージャ
-
機能
安全なデータ記録と信号解析
可視化
機器セットアップ用Webサーバー内蔵
HART(R) transparency、HARTモデムとしてのRSG45
Eメールによる通知
100ms スキャンレート
モジュラー設計で簡単拡張
Field Data Managerソフトウェアによるデータの読み出しと処理
瞬時値表示用OPCサーバー(オプション) -
入力
20 アナログ (最大) (U、I、TC、RTD、周波数、パルス)
20 HART (最大) (HART、4…20mA)
14 デジタル (最大) (コントロール、イベントおよび入力カウンタ) -
出力
12 × リレー (max)
2xアナログ (max) (I、パルス)
1 × 変換器電源 -
インターフェース
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP スレーブ
Modbus RTU/TCP マスター
Profibus DP
PROFINET デバイス
EtherNet/IP アダプタ -
保存/記録
内部メモリ
SDカード
USBフラッシュドライブ -
動作表示
TFT 7" カラーグラフィックディスプレイ
TFT 7" タッチパネル付きカラーグラフィックディスプレイ -
ハウジング
亜鉛ダイキャスト枠付きパネル取付
ステンレス枠付きパネル取付
デスクトップハウジング
フィールドハウジング -
電源
AC 100...230 V +/-10%
AC/DC 24V (-10%; +15%) -
認証
CE
EAC
UL(USおよびCA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL認可
PROFINET認証 -
ソフトウェアパッケージ
バッチソフトウェア
排水ソフトウェア
リモートアラームソフトウェア
エネルギーソフトウェア (水 + 蒸気)
排水 + 豪雨排水 + リモートアラーム
リモートアラームソフトウェア + エネルギーソフトウェア (水 + 蒸気)
-
測定原理
エナジーマネージャ
-
測定原理
エナジーマネージャ
-
機能
水および蒸気の質量流量およびエネルギー演算
-
計算
質量/熱量
熱量差 -
アプリケーション数
8
-
計算基準
IAPWS-97
-
通信
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP スレーブ
Modbus RTU/TCP マスター
Profibus DP
PROFINET デバイス
EtherNet/IP アダプタ -
電源
定義されていません
-
ループ電源
DC 24 V +/-15%
-
保護等級
IP65 (フロントパネル)
-
入力
0...20 ユニバーサル
HART
6…14 デジタル -
出力
2 アナログ
-
寸法 (WxHxD)
195.2 x 149.2 x 227.1 mm(7.69" x 5.87" x 8.94")
-
オペレーション
現場でのナビゲータ、WebサーバーおよびFieldCare/DeviceCare経由
-
動作表示
7“ TFT
-
ソフトウェア機能
質量流量およびエネルギー計算
-
認証
CE
EAC
UL(USおよびCA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL認可
PROFINET認証
iTHERM TrustSens TM371
コンパクト温度計
受賞歴のある当社のiTHERM TrustSens TM371サニタリ測温抵抗体には、世界初の自己校正機能付きPt100センサユニットが組み込まれています。Heartbeat Technologyを搭載したサニタリ温度伝送器は、不適合が検出されないというリスクを効果的に排除し、食品、飲料、ライフサイエンス産業のアプリケーションにおいて製品の安全性およびプロセス効率の向上、生産ダウンタイムの削減を実現します。本機器はFDAおよびGMP規制に準拠し、Netilionクラウドベースのインダストリー4.0エコシステムに統合されます。
-
測定原理
測温抵抗体
-
特性 / アプリケーション
自動校正機能付き
メートル法
一体型温度プローブ
サニタリ設計
ライフサイエンス、食品・飲料 -
サーモウェル / 保護管
保護管無しバージョン
保護管付きバージョン
Tピース/エルボ付き保護管バージョン -
インサート / プローブ
交換インサートなし
-
保護管/インサート外径
6.0 mm (0.24'')
9.0 mm (0.35'')
12.7 mm (0.5") -
最大浸漬長 要問合わせ
最大 900.00 mm (35.4'')
-
保護管/サーモウェルの材質
1.4435 デルタフェライト < 1%
SUS316L相当 -
プロセス接続
コンプレッションフィッティング
溶接アダプタ
クランプ接続 ISO2852準拠
ネジパイプジョイント DIN 11851準拠
無菌ネジパイプジョイント DIN 11864-1準拠
金属シールシステム
Liquiphantアダプタ用ネジ ISO 228準拠
APV インライン
バリベント
インゴールド
SMS 1147
Neumo バイオコントロール
TT411 エルボサーモウェル DIN11865準拠 -
先端チップ部の形状
ストレート
段付 -
表面粗さ Ra
0.76 μm (29.92 μin)
0.38 μm (14.96 μin)
0.38 μm (14.96 μin) 電解研磨済み -
測定温度レンジ
Pt100:
-40~160 °C (-40~320 °F)、
オプションで190 °C (374 °F)まで
自動校正の基準点 -
最大プロセス圧力 (静的)
20 ℃の時: 4 MPa (580 psi)
-
応答時間
t50 = 2.5 秒
t90 = 5.4 秒 -
組込型伝送器
無し (4-20mA 信号, HART)
-
防爆認定
ATEX IECEx Ex ia
CSA C/US IS
UKCA Ex ia