キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
イメージ画像 - 水素透過対策

ダイアフラムシールで水素透過にお困りではありませんか?

圧力・差圧伝送器における水素透過対策

透過性水素は腐食性ではありませんが、圧力センサの金属膜を透過して、圧力伝送器に深刻な問題を引き起こすことがあります。水素透過とは、圧力伝送器の薄い金属隔膜を通して水素イオン(H+)が透過することです。Endress+Hauserでは、この水素透過への対策として2つのソリューションをご用意しています。

利点

  • 接液部全体を金コーティングした水素透過対策ダイアフラムシール

  • 構造上水素透過の影響のないCeraphireセラミックセンサ

  • アプリケーションに応じて最適な圧力センサをご提案

左の画像は水素透過によってメンブレンが膨張した状態です。封入液内で気泡が生じることで、圧力の伝搬に影響するほか、メンブレンの変形や破損にも繋がります。

接液部全体を金コーティングした水素透過対策ダイアフラムシール

Endress+Hauserの金メッキメンブレンは、接液部全体をコーティングしており、フランジ接続であればRF面全体をコーティングしています。溶接部もなく安定した圧力測定に貢献します。

  • ゲージ圧・絶対圧力伝送器 Cerabarシリーズ (PMP51BPMP71B

  • ダイアフラムシール(ゲージ圧・絶対圧) Cerabarシリーズ (PMP51BPMP71B) 

  • 差圧伝送器 Deltabarシリーズ (PMD55BPMD75B) 

  • ダイアフラムシール(差圧) Deltabarシリーズ (PMD78B) 

構造上水素透過の影響のないCeraphireセラミックセンサ

Ceraphire®はEndress+Hauserの静電容量式セラミックセンサで、99.9%の高純度Al2O3により水素透過を抑制します。 さらに、封入液がない静電容量式センサであるため、一般的なダイアフラムシール式圧力伝送器で懸念される封入液内での気泡(水素)が構造上起こりません。

  • ゲージ圧・絶対圧力伝送器 Cerabar シリーズ (PMC51BPMC71B) 

  • 電気式差圧伝送器 FMD71 

水素透過への2つのソリューション ©Endress+Hauser

申し訳ありません。

メンテナンスのため、本サービスは一時的に使用できません。後でもう一度やり直してください。よろしくお願い申し上げます。