キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Heartbeat Technologyロゴ

Heartbeat Technology

付着物およびセンサの健全性を監視

Endress+Hauserの電磁流量計 Proline Promagは、Heartbeat Technologyによるインテリジェントな診断、検証、監視機能を備えており、プロセスに関する詳細かつ有用な情報を提供します。機器内の付着物を監視して、磁気システムの潜在的な変化を迅速かつ確実に検知することが、これまでになく容易になりました。

利点

  • プロセス効率の向上

  • メンテナンス計画の改善

  • 洗浄サイクルの最適化

  • ダウンタイムの削減

  • 測定値の信頼性がさらに向上

付着物が形成されるアプリケーションのメンテナンスを改善

一部の操作プロセスでは、自然に付着物(スケール、汚泥、沈殿物、金属付着物)が形成される流体が取り扱われます。これにより、電磁流量計の効率が大幅に低下し、詰まりや予期しないダウンタイムが発生する可能性があります。Endress+Hauserの特許取得済みのHeartbeat Technology付着物インデックスにより、プロセスを中断することなく、Proline Promag機器の計測チューブ内でこれらの付着物タイプを確実に監視できます。

センサ健全性に対する信頼向上

HBSI(Heartbeat Technology Sensor Integrity(センサ健全性))値は、Proline Promag機器の電磁場強度の潜在的な変化を継続的かつ確実に監視します。たとえば、プロセス内部(例:マグネタイト)またはプロセス外部(例:強い磁界)の磁気干渉や、磁界に影響を及ぼしてセンサの測定精度に影響を与える可能性のある磁気システムの機械的な損傷などが、例としてあげられます。

計測チューブ内の付着イメージ ©Endress+Hauser

流量計 Proline Promagは、Heartbeat Technology付着物インデックスを使用して、計測チューブ内の付着物の状態を検知できます。

流量計 Promag 計測チューブ内の磁界に対するHBSIの作用を図解 ©Endress+Hauser

HBSI(Heartbeat Technology Sensor Integrity)パラメータにより、磁気システムの潜在的な変化を迅速に検知できます。

申し訳ありません。

メンテナンスのため、本サービスは一時的に使用できません。後でもう一度やり直してください。よろしくお願い申し上げます。