レーダーレベル計について
技術、メリット、IIoT
Article
05.01.2026
要約
- レベル測定では、機器の選定ミスや設定ミスが、そのまま運用効率の低下やプロセス中断によるコスト増加につながるという大きな課題があります。
- 最適な技術を選択し、適切に導入することで、バックグラウンドでシームレスに動作する安定したプロセスを確保できます。
- レーダー技術は大きな利点をもたらし、ほとんどのアプリケーションにおいて、徐々に他の測定技術に代わって利用されるようになっています。
- レーダー技術の普及を推進している要因は、手頃な価格と高精度のレベル測定性能です。
- この記事では、レーダー技術の原理を考察し、IIoT対応レーダー機器が現代の産業環境におけるレベル監視において、いかに重要なイノベーションとなっているかについて説明します。
市場には、さまざまなレベル測定技術を利用する幅広いモデルが揃っています。プロセスに最適な測定技術は、プロセスの具体的な特性と要件に応じて異なります。
では、圧力式、静圧式、静電容量式、超音波式など、どのタイプのセンサを選択すればよいのでしょうか?それぞれに利点がありますが、レーダー技術は多数のアプリケーションに対応する汎用性の点で際立っています。IIoT機能と組み合わせると、監視と制御を大幅に簡素化できます。
©Endress+Hauser
レーダーレベル計は、一般的に伝搬時間(Time-of-Flight)または周波数変調連続波(FMCW)のいずれかの原理に基づいて動作します。次のセクションでは、それぞれの原理について詳しく説明します。
この方式では、レーダー機器は、測定対象物表面で反射して再び機器に戻るマイクロウェーブパルスを放射することで、測定対象物表面までの距離を測定します。アンテナは反射信号を受信し、電子モジュールに転送します。電子モジュールでは、マイクロプロセッサがエコーを分析し、信号が戻るまでの時間を計算します。
©Endress+Hauser
表面までの距離(D)は、レーダーからのパルスの伝搬時間(t)に比例します。マイクロプロセッサが使用する計算式は以下のとおりです。
D = c · t/2
cは光速を表します。
機器は距離(D)の算出後、空距離(E)に基づいてレベル(L)を計算できます。
L = E-D
この方式では、レーダーセンサが高周波信号を発信します。この周波数は時間の経過とともに増加し、いわゆる周波数スイープまたは信号スイープを行います。この信号が測定対象物表面で反射し、これをアンテナで受信して遅延時間(t)とともに電子モジュールに送信します。
受信した周波数と送信した周波数は異なり、その差(Δf)はエコー曲線に比例します。以下に示すように、フーリエ変換を利用してスペクトルを取得します。
©Endress+Hauser
周波数変調連続波(FMCW)
機器では、タンクの高さと測定距離の差を計算してレベルを算出します。この方式はToF方式よりも複雑ですが、すべての計算が機器の内部で処理されるため、追加作業なしに正確な結果が得られます。
アプリケーションに最適なオプションを特定するには、周波数帯域を理解するか、または専門家に相談する必要があります。非接触式レベルセンサは4つの異なる周波数帯域に対応しており、ほとんどのセンサが6 GHz、10 GHz、または26 GHzで動作します。
最近になって、80 GHz対応レーダーセンサが市場に登場しました。このセンサは、特に従来のレーダーレベル計ではビーム放射角用にスペースの拡張が必要となるアプリケーションにおいて、プロセス設備の面で大きなメリットをもたらします。
お客様のプロセスに最適なのは、どの周波数帯域でしょうか?その答えは、アプリケーション固有の複数の要因に応じて異なります。詳細な調査を行うか、またはプロセスデータを専門家に提供してガイダンスを受けることができます。前者は徹底的な調査が可能であり、後者は調査にかかる時間を節約できます。
IIoTレーダーセンサは最新世代のコンパクトなレベル計です。Endress+HauserのMicropilot FWR30などのモデルは、小型タンクに容易に設置でき、必要に応じて移設も可能です。
このような可搬性は、バッテリ駆動と無線通信によって実現されており、インターネット接続環境であれば、継続的なデータ伝送を維持しながら、タンクを任意の場所に移動できます。
その他の機能として、位置追跡、最小/最大しきい値の設定、測定値が変化したときの自動アラートなどがあります。80 GHzで動作するこのセンサは、小型タンクに最適で、設置スペースが限られたアプリケーションでも、信頼性の高い正確な測定を実現します。
©Endress+Hauser
Micropilot FWR30などのクラウドベースのIIoTレーダー機器は、わずか数ステップで設定できます。設定後は、スマートフォン、ノートパソコン、タブレット端末からすべての測定データにアクセスできます。Netilion lloTエコシステムのような補完的なサービスを導入することで、ダッシュボード、履歴データ、マッピング、通知など、高度な機能を利用できます。
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Netilionは工業用プロセス向けに開発された、受賞歴のあるIIoTエコシステムです。物理的な世界とデジタルの世界をつなぎ、現場の重要な情報をお客様にいつでもどこへでも送ることができます。
Certified Basic HART Technology
14.10.2026
15:30 - 23:30 JST
Reinach,
スイス
In this training you will be introduced of the technical working principle up to the latest possible cloud connection based on your HART application.
Certified Basic Modbus Technology
30.11.2026 - 01.12.2026
16:30 - 00:30 JST
Reinach,
スイス
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
Ultrasonic Innovations
オンライン
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
イベント & トレーニング ファインダ
弊社のイベントに参加してみませんか?カテゴリまたは業種でお選びください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。