計測機器の検証

測定の信頼性向上、コスト削減、適合性の要件順守を実現

計測機器の検証では、機器の主要な内部コンポーネントの適切な機能が保証されることにより、機能性能の評価が行われます。これにより、本来の仕様に従って動作し、プロセスにおいて意図した機能が適切に実行されているという高い信頼性が得られます。当社の認定サービス技術者は、プロセスを中断することなくインラインで機器を検証し、文書化された適合性証明を提供します。

利点

  • 文書化された適合性証明:それぞれの検証テストは、国際標準とのトレーサビリティが確保できるように、そして、適切に文書化され、規制、契約、品質、安全要件を満たすように行われます。

  • 測定の信頼性:資格を有する当社のサービス技術者が機器で利用可能なすべての診断チェックを実行するため、将来の操作でトラブルが生じる可能性は非常に低くなります。

  • リスクの軽減:信頼性と安全性は密接に関連しています。機器が仕様通りに確実に機能する場合、意図された安全機能を要求に応じて正しく実現することが予想されます。

  • その他のメリット:検証と校正を組み合わせて、機器の信頼性と計測性能をさらに向上させることが可能です。

機器の信頼性に関する包括的な機能評価と、当社の定評ある計装とメンテナンスのノウハウの組み合わせにより、機器性能に関する透明性と信頼性が得られます。必要な適合性の要件をすべて満たし、計画外のダウンタイムの削減、メンテナンスコストの管理が可能になります。

検証サービス ©Endress+Hauser