Liquiline Controlによる排水からの窒素の除去
生物反応処理における曝気を最適化し、全窒素およびアンモニアを確実に限界値に抑制
Liquiline Controlは、信頼性の高い排水からの窒素除去、ピーク負荷時でも安定した処理、曝気タンクへの空気供給量の最適化によるコスト削減を実現する、PLCベースのオートメーションソリューションです。Liquiline Controlはモジュール式の拡張可能な分散型システムとして設計されており、さまざまなハウジング構成が用意されています。この柔軟性により、既存のプロセス制御システムへの統合や、既存の計装の統合を迅速かつ容易に行うことが可能です。
Hardware & Software:
プログラマブルロジックコントローラ(PLC)ベース 既存のキャビネットへの取付け用、または分離型ターンキーキャビネットをご用意 デジタルフィールドバス通信を使用して既存の分散制御システム(DCS)に容易に統合可能 制御ソフトウェア、必須計装類(イオン選択性センサ、アンモニアアナライザ、溶存酸素センサなど)、および広範なサービスで構成される完全なソリューションとしても提供可能 測定値およびセンサ信号の検証 アンモニウム処理量のピークを緩和する予測制御ストラテジー Webサーバー経由でのセキュアかつ便利なリモートアクセス 付属のタッチ表示部、スマートフォン/タブレット、または制御室から操作可能 必要なソフトウェアモジュールをいつでも追加可能
Services:
コンサルティング プロジェクト管理 工場受入試験(FAT) 現地受入試験(SAT) 認証(CE) 経験豊富なEndress+Hauserのサービスエンジニアによる設定作業 現地トレーニング リモートメンテナンス 稼働中における最適化 シングルソースで全世界を網羅する取付け、メンテナンス、およびサービス
曝気プロセスにおけるエネルギーを最大30 %削減
排水処理施設で使用されるブロワは膨大な電力を必要とし、最大で施設の合計エネルギー必要量の70%にも上ります。Liquiline Controlを活用すれば、窒素除去の最適化と大幅なエネルギー削減が可能になります。このオートメーションシステムは、流入水の負荷、およびユーザーが設定するアンモニアと全窒素のそれぞれの限界値に基づいて、アンモニアおよび窒素除去を制御します。これにより、排水からの硝化を高い信頼性で、エネルギーを節約しつつ行うことが可能になります。
Liquiline Controlオートメーションソリューションは、流入水の変動負荷に応じて曝気タンクへの空気供給を動的に制御します。酸素やアンモニア、硝酸の濃度、および排水流量に基づいて最適な空気量が制御されます。これにより、全窒素およびアンモニアの限界値を高い信頼性で遵守でき、活性汚泥処理のエネルギー、つまりコストを大幅に削減できます。
予知制御ストラテジーにより、流入量や負荷が変動にも常に対応でき、排水処理施設の流出口での指定された全窒素およびアンモニアの限界値を容易に遵守
自動化されたシステムにより、生物反応処理への空気供給およびエネルギー消費を最適化
生物反応処理ステージにおいて最大3つの個別のゾーンを同時制御
将来的な変更に対応し、間欠曝気から連続曝気にいつでも切替え可能な柔軟性
すべての関連パラメータ(限界値および制御パラメータ)をいつでも調整できるため、プロセスを継続的かつ完全に制御可能
Discover success stories from our customers
Quality & Compliance
シュタットローン廃水処理施設において、Liquilineコントローラが硝化作用および脱窒作用を制御します。この制御システムにより、限界値の順守およびエネルギー使用量の最適化が保証されます。
シュタットローン廃水処理施設における窒素除去の自動化
サクセスストーリー
To cut energy consumption in the biological phase of its wastewater treatment plant, the town of Velen bought energy-efficient blowers and integrated the Liquiline Control aeration control system.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Efficient aeration control
Innovation brochure on Liquiline Control aeration control
ダウンロード
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
ダウンロード
TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization
Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes
ダウンロード
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
インテリジェントな上下水道ネットワーク管理
このインテリジェントな監視ソリューションにより、上下水道ネットワーク内のすべての動きが完全に見える化できます。時間を節約しつつ、運用およびエネルギーコストを削減する方法についてご紹介します。
Liquiline Controlによる排水からのリンの除去
信頼性の高い排水からのリン除去、ピーク負荷時でも安定した処理、沈殿剤使用量の最適化によるコスト削減を実現するLiquiline Controlオートメーションソリューションをご紹介します。
飲用水向け水質監視システム
コスト効率が良く、信頼性の高い飲用水品質の監視が可能な、Endress+Hauserの将来性のある水処理産業向けソリューションをご紹介します。
あらゆる産業分野を対象とした排水監視システム
法的および契約上の排出制限値遵守を支援する、Endress+Hauserの堅牢なターンキー排水監視システムをご紹介します。
公共排水処理施設向けの監視システム
Endress+Hauserが提供する排水処理施設向けのインテリジェントな監視システムをご紹介します。使いやすく、コスト効率の高いターンキー監視システムにより、効率性を高め、法的なリミット値を順守できます。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる