キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

ガスタービン燃料供給時の高速組成測定

ガスタービン供給燃料組成の正確な非破壊分析

Raman Rxn5 アナライザー

画像は利用可能な解決策の例を示しています

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Rxn30プローブを搭載したRaman Rxn5アナライザーは、ガスタービン燃料の組成を高速に測定します。リスク低減、タービン運転条件の最適化、品質適合性要求の達成を実現します。

Solution overview:

Available for:
電力・エネルギー

Hardware & Software:

  • Raman Rxn5 アナライザー
  • Modbus TCP/IPまたはRS485に対応したRaman RunTimeエンベデッドコントロールソフトウェア
  • Raman Rxn-30 プローブ
  • 150mまでの光ファイバーケーブル
  • サンシェードラック、キャビネット、シェルタ
  • リファレンスガスによる校正
  • 電源・通信ケーブル内部配線
  • リモートアクセスサポート

Services:

  • アプリケーションコンサルティング&オンサイトインスペクション
  • プロジェクトマネジメント&エンジニアリング
  • 出荷前工場立会検査及び現地受入検査
  • 現地試運転調整
  • システム性能検証サービス
  • カスタマートレーニング

多成分測定が数秒で可能

タービンの効率を最適化

Endress+HauserのRaman Rxn5アナライザーは、速度を犠牲にすることなく、ガスタービン燃料供給の全組成測定を行います。高速な測定結果によって、燃料組成の変動をすばやく検出し、運転効率を最適化するための重要な変更を行うことができます。混合燃料の特性に合わせた燃焼条件の調整が容易にできます。火炎速度を迅速に調整し、フラッシュバックのリスクを低減します。ステージダウン、ブローアウト、過剰排出などのタービン問題のリスクを最小化します。

高速で信頼性の高いリアルタイム組成測定と低メンテナンスにより、ガスタービン運転の安全性と効率性を向上させます。

数秒で結果が出るので、過渡事象を素早く検出できます。

H2、N2、CH4、C2H6、CO2、C3H8、O2、Btu、Wobbe indexを1つのシステムで同時測定可能

組成測定により炭化水素の露点を計算し、凝縮水やバーナーのコークスアップを防止

少ないメンテナンス、少ない校正回数、サンプル移動、キャリアガスなしで、最小限のサンプルコンディショニングを実施

フラッシュバックによる射出ノズルの損傷を防止

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Offering highlights

/

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Raman composition analysis of gas turbine fuel feeds 
Learn why Raman analyzers are an extremely effective composition measurement tool for a wide range of fuels used to power gas turbines today. 
download icon ダウンロード
document icon
Raman Rxn5 analyzer for laser-based composition analysis
Raman Rxn5 analyzer for laser-based composition analysis
download icon ダウンロード
document icon
Raman Rxn-30 - Gas-phase probe
Raman Rxn-30 - Gas-phase probe
download icon ダウンロード

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。