Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

グリーン水素生成のためのH2OおよびO2測定

エネルギー源のシフトが続く中、グリーン水素を生成するためのインフラが重要になってきました。Endress+Hauserは、その測定に役立つソリューションを開発しています。

グリーン水素生成のためのH2OおよびO2測定

グリーン水素は、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロに削減するという世界的な取り組みを後押しする、実行可能なクリーンエネルギー源になりつつあります。この意欲的な目標を達成するには、製品の品質とプロセス安全性を確保するために、水素(H2)流体に含まれる水分(H2O)と酸素(O2)の迅速で信頼性の高い測定が不可欠です。

利点

  • グリーン水素生成におけるTDLASおよびQF光学分析技術を使用した信頼性の高いH2OおよびO2測定
  • 精製段階における安全性、プロセス制御、水素品質検証の向上
  • 無干渉での正確なリアルタイム測定
  • 迅速な応答時間により、下流側の機器を即時に保護
  • 可動部なし、電解液なし、長寿命オプティックにより、メンテナンス作業を大幅に低減

水素測定の課題

高精度で信頼性の高い水素測定は、特に再生可能資源を由来とするグリーン水素の場合、製造のさまざまな段階で非常に重要になります。従来の測定技術では、測定結果の信頼性が低く、頻繁なメンテナンスが必要になることがありました。水蒸気および気中酸素量のリアルタイム測定は、プロセスの効率、安全性、コンプライアンスに不可欠です。主要な測定点には、電解槽の流出口やすべての水素処理段階における微量測定が含まれます。

水素の品質適合性

再生可能エネルギーを効率的に貯蔵するには、水素の品質適合性が欠かせません。光学技術により信頼性の高いH2OおよびO2測定が可能になり、水素燃料電池の純度要件が保証されます。相分離後のサンプルポイント1(SP1)では、水分のキャリーオーバーの問題が検出され、過剰な溶存酸素により隔膜の劣化が示されます。その他の処理段階で汚染物質が除去され、最終測定(SP2)で圧縮および販売に適した純度が確認されます。

Endress+Hauserのソリューション

Endress+HauserのTDLASおよびQFアナライザは、電解槽プロセスにおいてH2OおよびO2といった不純物を確実に検出し、高品質な水素を提供します。実証済みの信頼性、リアルタイム分析、最小限のメンテナンスにより、他の製品よりも優れた成果をもたらします。これらのアナライザは、正確な濃度分析、微量の水分と溶存酸素の検出、簡単設置、24時間体制のオンライン健全性監視を実現します。

脱炭素化目標を達成するための重要なネルギー担体となる当社の水素測定については、こちらをご覧ください。

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。