ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定
高精度、低メンテナンスで信頼性の高いベースロード取引移送を実現します。
Endress+Hauserのラマン分析装置は、高価なベースロードLNGの取引取引に必要な、迅速、正確、かつ高度な組成計測を実現します。Endress+Hauserの数十年にわたるプロセスオートメーションの経験により、お客様のプロセスを改善するためのターンキーインストールや包括的なソリューションを提供することができます。
Hardware & Software:
Raman Rxn4アナライザー - Raman RunTime内蔵コントローラ - Modbus、TCP/IPまたはRS485 - 19インチラックマウント金具に対応 Raman Rxn-41 プローブ - オプションの引込金具 最大500mまでの光ファイバーケーブル サロゲート・バリデーション用キット
Services:
アプリケーションコンサルティング&オンサイトインスペクション プロジェクトマネジメント&エンジニアリング 出荷前工場立会検査及び現地受入検査 現地試運転調整 システム性能検証サービス カスタマートレーニング
大幅なメンテナンスフリー
最高性能のGC/気化器と同等の精度を実現
当社のラマン分析装置は、従来のGC/気化器システムのようなメンテナンスの負担なく、液相中のLNGの正確な組成測定を実現します。コンパクトな分析装置で、簡単に設置でき、分析装置の消耗品やサンプルの調整も不要です。真空ジャケットを備えた気化器を維持する必要がないため、ラマン分析装置は全体的なOPEXを削減しながら、同様に正確な結果を提供することができます。
ベースロードの主要な取引輸送測定ポイントにおけるLNG組成とエネルギー含有量を、高価な気化器の設置やメンテナンスなしで正確に測定します。
GERGが検証した安全で実績のあるLNG測定技術の活用
二酸化炭素排出量の削減 - 気化によるサンプルのベントやフレアリングによる排出をなくすことができます。
LNGの移送を完全に測定 - LNGの流量、圧力、温度の変動に影響されない
OPEXの削減 - 年次点検が容易でメンテナンスが簡素化 - 内部自動校正、可動部品や絶縁された搬送ラインのメンテナンスが必要ない。
Discover success stories from our customers
Quality & Compliance
LNGの取引用途における信頼性の高い化学組成測定に、Raman Rxn4アナライザーとRaman Rxn-41低温プローブを使用したGERGレポートから、その調査結果をご覧下さい。
Quality & Compliance
Raman Rxn4分析システムを使って、ベースロードの取引輸送中にLNGの組成を正確に測定する方法をご紹介します。
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
ダウンロード
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
ダウンロード
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
ダウンロード
Optical analysis technologies for LNG - TDLAS and Raman
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement
ダウンロード
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然ガスパイプライン中の H2 S の検出
Endress+HauserのH2S分析計TDLASが、天然ガスパイプラインの腐食防止と爆発リスクの最小化によって、どのように安全性を高めているかをご覧ください。
石油タンカー用アンローディングシステム
石油・ガス産業分野において、桟橋の処理能力を向上し、船舶からの液体のアンローディング効率を改善するEndress+Hauserのソリューションをご紹介します。
Metering skid for loading and unloading
Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ
処理能力、安全性、および効率性を向上させるとともに、品質仕様を遵守しつつガスの脱水プロセスを改善する、高速で信頼性の高い測定が可能な当社のTDLAS H2Oアナライザをご紹介します。
分子ふるい乾燥機におけるH2Oの検出
Endress+HauserのTDLAS測定ソリューションにより、LNGおよびNGLプラントの効率向上とコスト削減を実現する方法をご紹介します。
タンクランダウン時のLNG組成測定
Endress+HauserのラマンアナライザーシステムによるLNG組成測定が、いかに液化プロセスを最適化し、貯蔵の安全性を向上させるかをご覧ください。
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
石油・ガス産業のガススイートニングプロセスに効率性、低コスト性、および優れた長期操作安定性をもたらすEndress+HauserのH2SおよびCO2アナライザソリューションをご紹介します。
船舶用燃料のコリオリ流量計バンカリングシステム
燃料タンクには、毎日大量のバンカー燃料が注入されています。バンカー燃料の計量にわずかな誤差があるだけで、不正確な請求による望ましくない追加コストが発生します。透明性と信頼性を最大限に高めたバンカー燃料測定の認定ソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向けタンクゲージシステム
Endress+Hauserのタンクゲージソリューションにより、石油・ガスバルク液体の取引計量および貯蔵を改善します。
石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ
LNG在槽管理向けのタンクゲージおよび操作上の安全性
船舶の排ガススクラバーの洗浄水監視
お客様または顧客の運航船舶において、排ガス洗浄システム(EGCS)の洗浄水の水質監視が必要ではありませんか?各種規制要件に適合する堅牢なスクラバー水質監視システムをご紹介します。
天然ガスパイプライン中のH2Oの検出
Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる