ラマン分析装置 RamanRxn Systems™ シリーズ
バイオプロセスの分析、監視、および制御の標準
Endress+Hauser Optical Analysisは、ラマン分析装置およびホログラフィ応用技術の世界的なリーディングカンパニーです。RamanRxn Systems™ シリーズは、導入以来、革新的なラマン分析装置としてバイオプロセスの分析、監視、および制御の標準としての地位を確立しており、実験室およびプロセスラインの両方に適用できる画期的なラマン分析装置です。
利点
-
ラマンスペクトル分析を通じたプロセス理解の深化
共通プラットフォーム技術の採用による、研究から製造への分析法の容易な移管
-
プロセスのリアルタイムモニタリング
-
バッチプロセスおよび連続生産
-
シングルユースシステム対応
RamanRxn2™ マルチチャネルアナライザ
RamanRxn2™ マルチチャネルアナライザは、ひとつのアナライザで4つのプローブを使用でき、チャネル毎の高速分析と各チャネルの測定切り替えプログラムをシーケンシャルに実行します。近赤外 -可視スペクトル領域でのラマン分光法により、ファイバー接続プローブヘッドを用いることで、サンプルパージングも特殊なサンプリング装置も使用せず、In situ で振動スペクトルを測定することが可能になります。実験室での開発からプロセス現場までの In situ モニタリングのニーズを満たすために、オートクレーブ可能なインサート式から非接触式まで多様なプローブをご用意しています。
アプリケーション:
動物細胞培養
微生物培養
培地調整
発酵プロセス
精製
プロセス開発、パイロットから製造
In situ または リモートモニタリング
RamanRxn2™ HYBRID アナライザ
RamanRxn2™ HYBRID アナライザは、Kaiser のRamanRxn Systems™ シリーズの高度なラマンアナライザのひとつです。HYBRIDプローブ機能(ミリからミクロンまでの広範囲測定)、高解像度、および可搬性を備えており、最新バージョンのソフトウェアと組み合わせることで、ラマンの方法開発および反応解析のための最も高度で柔軟なアナライザになります。分子特異性の高いラマンスペクトルにはしばしば多変量解析を必要とせずに、迅速な定性分析と堅牢な定量分析に理想的な特徴が含まれています。
アプリケーション:
ミリからミクロンまでのスポットサイズ
最適化された液体分析モード
最適化された固体分析モード
定性および定量分析
ラボ、スケールアップ、およびパイロットプラントとの互換性
製剤(結晶性・混合均一性・主薬含量・コーティング等)
連続生産
RamanRxn2™ スターターアナライザ
RamanRxn2™ スターターアナライザは、ラマン分光法に初めて取り組む方や、高いスペクトル分解能を必要としないアプリケーションにおいて正確で信頼性の高いラマンアナライザを探している方に最適なシステムです。Raman Rxn2 スターターアナライザは、実験室での材料品質、反応モニタリング、基礎研究、品質保証、未知物質の同定などの用途に最適なソリューションです。非接触式またはインサート式の光学系が使用可能なRamanRxnプローブヘッドと互換性があります。
アプリケーション:
反応モニタリング
混合モニタリング
組成分析
原材料同定
ラマンスペクトル分析 とは
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
ダウンロード
-
Raman technology in bioprocessing.pdf
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
IN01228CEN_0121.pdf