F 
       L 
       E 
       X 
  
    
      - 
        
          標準的製品
        
       
      - 
        高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
      
 
    
    
        技術的卓越性
    
    
    
      シンプルさ
    
    
    
   
 
  
    
      - 
        
          特殊仕様の製品
        
       
      - 
        要件の厳しいアプリケーション向けに設計
      
 
    
    
        技術的卓越性
    
    
    
      シンプルさ
    
    
    
   
 
  
  
    
      
        | FLEX セレクション | 
        技術的卓越性 | 
        シンプルさ | 
      
      
        
          
            
            
            
              Fundamental セレクション
             
            
              基本的な測定要件に対応
             
           
         | 
        
          技術的卓越性
          
         | 
        
          シンプルさ
          
         | 
      
      
        | 
          
         | 
        
          技術的卓越性
          
         | 
        
          シンプルさ
          
         | 
      
      
        
          
            
            
            
              Extended セレクション
             
            
              革新的な技術でプロセスを最適化
             
           
         | 
        
          技術的卓越性
          
         | 
        
          シンプルさ
          
         | 
      
      
        
          
            
            
            
              Xpert セレクション
             
            
              最も困難なアプリケーションにも対応
             
           
         | 
        
          技術的卓越性
          
         | 
        
          シンプルさ
          
         | 
      
    
    
   
  
 
     
    
          
            
            
            
            
            
          
          
          
         
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    0.075% 個別センサ、
"PLATINUM"(高精度) 0.05% 個別センサ
                  
                    プロセス温度
                    –25...+150°C
(–13...+302°F)
                  
                    プロセス圧力 / 最大過圧リミット
                    6 MPa
                  
                 
                  
                    圧力測定範囲
                    10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
                  
                    プロセスメンブレンの材質
                    セラミック
SUS316L相当、アロイC
                  
                    計測セル
                    10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
            
            
    
    
      
        
        
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    0.075% 個別センサ,
"PLATINUM"(高精度) 0.05% 個別センサ
                  
                    プロセス温度
                    –40...+125°C
(–40 ... +257°F)
                  
                    プロセス圧力 / 最大過圧リミット
                    16 MPa (2400 psi)
                  
                    圧力測定範囲
                    40 kPa...4 Mpa
(15psi...6000psi)
                  
                 
                  
                    主要接液部
                    SUS316L相当、アロイ C
                  
                    プロセスメンブレンの材質
                    SUS316L相当、アロイC、
                  
                    計測セル
                    40 kPa...4 Mpa
(15psi...6000psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
            
            
    
    
      
        
        
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    0.1%
"高精度校正" 0.075%
                  
                    プロセス温度
                    -40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F)
                  
                    圧力測定範囲
                    10mbar...40bar
(0.15...580psi)
                  
                 
                  
                    主要接液部
                    SUS316L相当
                  
                    プロセスメンブレンの材質
                    SUS316L相当、アロイC
                  
                    計測セル
                    1 kPa~4 MPa
(0.15~580 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
    
      
        
          
          
          
            
              フェーズアウトガイドライン
                Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
                製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
                ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
                
                
             
           
          
            
              製品ステータス
              
                
                  製品マスター
                  PMD55
                
                
                  製品名
                  差圧伝送器
Deltabar PMD55
                
                
                  製品ステータス
                  
                    
                    In phase out
                  
                
                
                  生産終了日
                  12/2024
                
                
                  受注停止
                  6/2027
                
                
                  スペアセンサ期間
                  not applicable
                
                
                  校正期間
                  not applicable
                
                
                  スペアパーツ提供期間
                  7/2030
                
                
                  修理期間
                  7/2030
                
                
                
                  メンテナンス方法
                  
                
               
             
           
         
       
     
            
            
    
    
      
        
        
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    標準:
最高0.075 %
高精度校正:
最高0.055 %
                  
                    プロセス温度
                    -40~+110 °C(-40~+230 °F)
                  
                    測定範囲
                    1 kPa~4 MPa
(0.15 psi~600 psi)
                  
                    圧力測定範囲
                    1 kPa~4 MPa (0.15 psi~600 psi)
                  
                 
                  
                    測定物のプロセス温度
                    -40~+110°C
(-40~+230°F)
                  
                    主要接液部
                    SUS 316L相当、アロイC
                  
                    接液部材質
                    SUS316L相当、アロイ
                  
                    計測セル
                    1 kPa~4 MPa(0.15~600 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
            
            
    
    
      
        
        
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    標準: 0.05%
高精度: 最大 0.035%
                  
                    プロセス温度
                    -40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F)
                  
                    圧力測定範囲
                    1 kPa~25 MPa
(0.15~3750 psi)
                  
                 
                  
                    主要接液部
                    アロイ C276
SUS316L相当
モネル
タンタル
                  
                    プロセスメンブレンの材質
                    SUS316L相当、アロイC、
タンタル、
ゴールド-ロジウム
                  
                    計測セル
                    1 kPa~25 MPa
(0.15~3750 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
    
      
        
          
          
          
            
              フェーズアウトガイドライン
                Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
                製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
                ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
                
                
             
           
          
            
              製品ステータス
              
                
                  製品マスター
                  PMD75
                
                
                  製品名
                  差圧伝送器
Deltabar PMD75
                
                
                  製品ステータス
                  
                    
                    In phase out
                  
                
                
                  生産終了日
                  12/2024
                
                
                  受注停止
                  6/2027
                
                
                  スペアセンサ期間
                  not applicable
                
                
                  校正期間
                  not applicable
                
                
                  スペアパーツ提供期間
                  7/2030
                
                
                  修理期間
                  7/2030
                
                
                
                  メンテナンス方法
                  
                
               
             
           
         
       
     
            
            
    
    
      
        
        
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    最大測定誤差
                    標準:
最高 0.05 %
高精度校正:
最高 0.035 %
                  
                    精度
                    標準:
最高0.05 %
高精度校正:
最高0.035 %
                  
                    プロセス温度
                    -40~+110 °C
(-40~+230 °F)
                  
                    測定範囲
                    1 kPa~25 MPa
(0.15 psi~3750 psi)
                  
                    圧力測定範囲
                    1 kPa~25 MPa
(0.15 psi~3750 psi)
                  
                 
                  
                    主要接液部
                    SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
金メッキ
                  
                    最大プロセス圧力
                    42 MPa(6300 psi)
                  
                    プロセスメンブレンの材質
                    SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、
モネル、
金メッキ
                  
                    接液部材質
                    SUS316L相当、
アロイC、
タンタル、
モネル、
金メッキ
                  
                    計測セル
                    1 kPa~25 MPa
(0.15 psi~3750 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
            
            
    
    
      
        
        
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    0.075% + ダイアフラムシールによる影響
                  
                    プロセス温度
                    -40°C...400°C
(-40°F...752°F)
                  
                    プロセス圧力 / 最大過圧リミット
                    16 MPa (2400 psi)
                  
                    圧力測定範囲
                    10 kPa ... 1.6 MPa
(1.5psi...230 psi)
                  
                 
                  
                    主要接液部
                    アロイ C276
SUS316L相当
モネル
タンタル
                  
                    最大測定距離
                    160m H2O
                  
                    プロセスメンブレンの材質
                    SUS316L相当、アロイC、
タンタル、
ゴールド-ラジウム、
PTFE
                  
                    計測セル
                    10 kPa~1.6 MPa
(40 inH2O~240 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
    
      
        
          
          
          
            
              フェーズアウトガイドライン
                Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
                製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
                ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
                
                
             
           
          
            
              製品ステータス
              
                
                  製品マスター
                  FMD77
                
                
                  製品名
                  差圧伝送器
Deltabar  FMD77
                
                
                  製品ステータス
                  
                    
                    In phase out
                  
                
                
                  生産終了日
                  12/2024
                
                
                  受注停止
                  6/2027
                
                
                  スペアセンサ期間
                  not applicable
                
                
                  校正期間
                  not applicable
                
                
                  スペアパーツ提供期間
                  7/2030
                
                
                  修理期間
                  7/2030
                
                
                
                  メンテナンス方法
                  
                
               
             
           
         
       
     
            
            
    
    
      
        
        
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    0.075% + ダイアフラムシールによる影響
                  
                    プロセス温度
                    -40~+400 °C
(-40~+752 °F)
                  
                    プロセス圧力 / 最大過圧リミット
                    16 MPa (2400 psi)
                  
                    圧力測定範囲
                    10 kPa...4 MPa
(1.5psi ... 600 psi)
                  
                 
                  
                    主要接液部
                    アロイ C276
SUS316L相当
モネル
タンタル
                  
                    最大測定距離
                    400m H2O
                  
                    プロセスメンブレンの材質
                    SUS316L相当、アロイC、
タンタル、
ゴールド-ラジウム
PTFE
                  
                    計測セル
                    10 kPa~4 MPa
(40 inH2O~600 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
    
      
        
          
          
          
            
              フェーズアウトガイドライン
                Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
                製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
                ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
                
                
             
           
          
            
              製品ステータス
              
                
                  製品マスター
                  FMD78
                
                
                  製品名
                  差圧伝送器
Deltabar FMD78
                
                
                  製品ステータス
                  
                    
                    In phase out
                  
                
                
                  生産終了日
                  12/2024
                
                
                  受注停止
                  6/2027
                
                
                  スペアセンサ期間
                  not applicable
                
                
                  校正期間
                  not applicable
                
                
                  スペアパーツ提供期間
                  7/2030
                
                
                  修理期間
                  7/2030
                
                
                
                  メンテナンス方法
                  
                
               
             
           
         
       
     
            
            
    
    
      
        
        
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    標準:
最大 0.065 %
高精度校正:
最大 0.055 %
                  
                    プロセス温度
                    -40°C~+110°C
(-40°F~+230°F)
                  
                 
                  
                    プロセスメンブレンの材質
                    SUS316L相当、アロイC、金メッキ
                  
                    計測セル
                    10 kPa~4 MPa
(1.45 psi~580 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
            
            
    
    
      
        
        
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    標準:
最高0.1 %
                  
                    プロセス温度
                    -40~+400 °C
(-40~+752 °F)
                  
                    圧力測定範囲
                    10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
                  
                 
                  
                    主要接液部
                    SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル
PTFE、金メッキ
                  
                    プロセスメンブレンの材質
                    SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、
モネル
PTFE
金メッキ
                  
                    計測セル
                    10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
            
         
       
    
    
    
   
    
	 
    
		  
  
    
      
        
        
    
      
    
    
        
        アプリケーションに応じた製品選定
        
                    Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様のニーズに合った適切な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを検索できます。Applicatorは、お客様のアプリケーション分野に応じた個別の製品選定に役立ちます。
         
     
       
    
      
        
          
          
         
      
     
   
    
	 
    
		  
  
    
      
        
    
      
          
    
      
                さまざまな産業の幅広いアプリケーションにおける採用実績:差圧伝送器との組み合わせにより、気体、蒸気、液体の連続流量測定が可能になります。これらの伝送器は、標準アプリケーション、ならびにプロセス圧力やプロセス温度の高いアプリケーションの両方で、あらゆるタイプの測定物に最適です。
       
    
         
       
    
   
    
	 
    
		  
  
    
      
        
    
          
    
      
          測定原理
                流量測定は、単位時間あたりに配管を流れる量を特定するために使用されます。差圧を利用した流量の測定は、差圧伝送器を使用して行われます。差圧伝送器には、オリフィス、ピトー管、またはベンチュリ管が含まれます。これを配管に設置した場合に差圧が発生し、差圧は差圧伝送器を使用して測定されます。流量は、この測定値から差圧伝送器内で計算されます。
       
    
         
       
    
   
    
	 
    
		  
  
    
      
        
    
          
    
      
          特長
          - 流量、レベル、フィルタアプリケーション用のユニバーサル差圧伝送器
 - 圧力試験済みバルブブロックを取付け済み
 
       
    
         
       
    
   
    
	 
    
		  
    
	
    
		  
    
	
    
		  
    
	
    
		  
    
	
	
 
          
          
         
        
        
       
      
      
        お客様のプライバシーを尊重します
        
        Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
        
        
          「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
          詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。