ネットゼロへのエネルギー転換を促進
革新的な計測技術の幅広いポートフォリオで、現在および将来の課題に対応します。
石油・ガス産業において、プラントの稼働率、安全性、効率性は長きにわたって不可欠なものでした。CO2排出量を削減し、脱炭素化目標を達成するという挑戦は、業界に新たな局面をもたらし、エネルギー転換とデジタルトランスフォーメーションが業界を再構築しています。当社の幅広い機器、サービス、ソリューションと業界の深い専門知識を組み合わせることで、プロセスの改善を可能にし、運用の信頼性とネットゼロの目標達成をサポートします。
Learn how Endress+Hauser instrumentation leverages the biogas to biomethane upgrading in a sustainable, efficient and safe manner and contributes to renewable power generation.
Endress+Hauserの計測機器が、バイオジェニックCO2 の安全で信頼性の高い回収、精製、液化をどのようにサポートするかをご説明します。
GPsol社はEndress+Hauserと共同で、油井の各コンポーネントの抽出量を個別に測定し、可能な限りリアルタイムで流量に関する情報を提供するシステムを開発しました。
Long Ridge Energy発電所は、世界の電力・エネルギー産業において、クリーンな水素の実現可能性を示すことに成功しています。
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
Grisard Bitumen AGが信頼を寄せる、要件の厳しいアプリケーションに対応できるユニークな4本チューブテクノロジーを搭載したコリオリ流量計Proline Promass Q 500
Grupo Burgos社はEndress+Hauserの測定技術に信頼を寄せています。
Wintershall Dea社はプロマス Fの法的義務である炭化水素を使用した校正を、エンドレスハウザーの新しい工場校正装置で実施するようになりました。これは、現場校正よりも大幅に低コストのオプションとなります。
©Endress+Hauser
オンラインセミナー
Steam in process industries
Learn about Steam in Chemical, Oil & Gas, Metal industries and meet the experts.
記事
サステナビリティの推進と規制遵守の確立
Endress+Hauserはその多様なポートフォリオで、グローバルなエネルギー転換とデジタルトランスフォーメーションを支援します。すべてのデータは厳密に検証され、改ざん防止機能と安全な管理体制を確保しています。Endress+Hauserは数量、品質、構成を正確かつ信頼性高く測定する独自の技術を提供します。脱炭素化、気候目標の達成、そしてサステナビリティの向上に向けて取り組んでいます。
水素はCO2排出量を削減できるソリューションとして期待されており、関連インフラの整備が急速に進められています。Endress+Hauserがサステナビリティの確保と規制要件の遵守にどのように貢献しているのかをご覧ください。
CCUS技術は、二酸化炭素排出量を削減し、ネットゼロ目標を達成する上で大きな役割を果たします。信頼性の高いプロセス計測機器を使用して、石油・ガス産業におけるCCUSプロジェクトをサポートする方法についてご紹介します。
記事
プラントの安全性と運用効率の向上
Endress+Hauserは資産ライフサイクル管理を簡素化し、安全基準への準拠によってリスクを最小限に抑えます。ニーズに応じた多様な技術を提供し、国際基準及び規制への適合を確実に実現します。コンサルティングを通じて専門知識を共有し、サイバーセキュリティを重視しつつ、最新技術と基準を導入します。
天然ガスおよびLNG用の最適な機器とソリューションにより、プロセス、輸送、貯蔵、流通を含むプロセスの安全性が最大限に向上します。
H2 とCO2 の特異な性質は事業者にいくつかの重要な課題をもたらしています。当社の製品やサービス、専門知識が、水素およびCCUSアプリケーションの安全性と効率の最適化にどのように役立つかをご覧ください。
まもなく寿命を迎える機械式メーターやその他旧式の計器から、さまざまなプロセス条件下で確実に機能する計器へと移行する時が到来しました。これら旧式の計器に代わる優れた代替機器をご確認ください。
石油は火災や爆発のおそれがあるばかりか、放出時も危険です。大切な作業員や環境、アセットを守るために、液面の高精度測定やメータリングは安全性に優れたものをお選びください。
記事
最適なパフォーマンスと可用性を実現
Endress+Hauserのデバイスは、予知保全やプロセス分析に必要な診断データをリアルタイムで提供します。オープンプロトコルに対応し、センサーから会議室まで、デジタルでシームレスな接続を実現します。極限環境下でテストされ、現場での信頼性が実証され、多くの導入実績に支えられています。国際環境に基づくキャリブレーション機能で、他にない精度を提供します。
炭化水素液を水と沈殿物から分離する作業は非常に難しい場合があります。なぜなら、すべての主要パラメータにおいて信頼のおける情報が揃っていなければ、最高のパフォーマンスを達成することはできないからです。その点についてはEndress+Hauserにお任せください。
複雑な製油所プロセスの制御、効率的な運用を可能にする測定計器およびオートメーションソリューションが必要です。Endress+Hauserのソリューションにより、製油所の可用性と安全性を高めることができます。
フィールド計器データの活用により石油ガスインダストリーにおける予知保全を可能にして、計画外のダウンタイムの減少、稼働率の向上、メンテナンスコストの削減を実現します。
Endress+Hauser の計測ソリューションにより、天然ガス処理、液化、LNG施設の生産性を最大化します。
天然ガス液化プロセスの前処理、酸性ガスの除去と脱水、分留と液化に対応するEndress+Hauserのプロセス制御ソリューションはお客様のプロセスの信頼性確保をサポートします。
ソリューション
石油・ガス産業向けのプロセスソリューション
Endress+Hauserは、アプリケーションの能力を最大限に引き出すことにより、時間と労力を削減し、あらゆる業界でプロセスの改善に 注力しています。コンサルティングと価値共創を通じて、お客様との連携を図ります。
ゼロロス - 当社のプロセスノウハウと定量的アプローチにより、サプライチェーンの非効率性が特定されます。
品質および規制遵守 - ユーティリティと製品の監視の両方において、品質と効率を高めるとともに、完全な規制遵守を目指します。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
iTEMP TMT86 温度伝送器
危険なエリアで使用可能で、2つのユニバーサルセンサー入力とEthernet-APL™を備えた、ヘッド型またはフィールドデバイスとしてのPROFINET®温度伝送器
当社の石油&ガス産業向けの最新の製品やイノベーションをご紹介します。
石油・ガス産業の中核的な計測技術
石油・ガス産業向けポートフォリオ
Competence in gas
We simplify complexities in natural gas and LNG processes. Download our competence brochure.
Your automation partner in Marine
From shipbuilding to offshore, from upgrades to new projects, we have the instrument application expertise to help you succeed.
アプリケーション及びパラメータによる 製品選定・サイジング
プランニングの段階からアプリケーションに適した製品を選択・サイジングすることができます。アプリケータにパラメータを入力し、インダストリーを選択することで、より確実な選定が可能になります。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる