Endress+Hauserは、材料や物質に関わる共通の指令を含め、すべての関連法令の順守に努めています。証明書については、以下を参照してください。 Endress+Hauserの品質への取り組みについて学ぶ。
RoHS(特定有害物質の使用制限)
RoHS指令(2011/65/EU)は、電気・電子機器における特定の有害物質の使用を制限し、環境への影響および健康リスクを低減することを目的としています。弊社の取り組みについては、提供されている概要資料をご参照ください。
China RoHS(特定有害物質の使用制限)
China RoHSは、中国市場向けの電気・電子製品において、有害物質の表示および使用制限に関する要件を定めています。詳細については、対応する概要資料をご参照ください。
REACH
REACH規則(EC 1907/2006)は、EU域内における化学物質の登録および評価を規定し、人の健康と環境を保護することを目的としています。詳細情報については、添付の声明をご参照ください。
TSCA(有害物質規制法)
TSCA(Toxic Substances Control Act)は、米国の法律であり、化学物質を規制・評価することで、人の健康および環境へのリスクを最小化することを目的としています。詳細については、添付の概要資料をご参照ください。
CP65(カリフォルニア州命令第65号)
California Proposition 65は、がん、先天性異常、またはその他の生殖への悪影響を引き起こす可能性のある化学物質について、事業者が消費者に情報を提供することを義務付けています。詳細については、添付の資料をご参照ください。
POP(残留性有機汚染物質)
POP規則(EC 2019/1021)は、残留性有機汚染物質の製造および使用を制限し、環境および人の健康への長期的な影響を防止することを目的としています。詳細については、添付の一般声明をご参照ください。
CMRT(紛争鉱物報告テンプレート)
CMRT(紛争鉱物報告テンプレート)は、サプライチェーンにおける紛争鉱物の情報開示に使用され、責任ある調達と透明性の促進を目的としています。詳細については、リンク先の概要資料をご参照ください。
PFAS(ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)
PFAS(ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)は、その残留性と環境および人の健康への潜在的影響により、規制当局による監視が強化されています。PFASに関するEndress+Hauserの取り組みについての詳細は、添付の概要資料をご参照ください。
さらなる適合性について
食品・飲料、飲料水、ライフサイエンス分野における材料および機器の追加の適合宣言に関する詳細情報は、各製品ページの「ダウンロード」タブにてご確認いただけます。