キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

圧力 / 差圧伝送器

連続測定およびレベルスイッチ - プロセス圧、差圧、レベル、流量

圧力計アプリケーション分野
37 製品
フィルタ X icon

機器の選択やサイズの特定にお困りですか?

お客様のプロジェクトやアプリケーションに最適な製品やサイズ、構成を簡単にご確認いただけます。

圧力 / 差圧伝送器について

現在、液体、ペースト、気体の圧力、レベル、流量の測定方式として、圧力測定が多く採用されています。Endress+Hauserはさまざまなセンサテクノロジーを活かして、あらゆるアプリケーションに最適な圧力測定機器を提供します。
 
※英語表記のみの製品は、現在国内での通常販売をしていない製品です。
  販売条件や販売開始時期等の情報については弊社までお問い合わせください。

驚くほど小さく、驚異的な性能 ― Compact Line

Compact Lineは、コンパクトな設計ながら高性能を誇る製品群です。製品ポートフォリオには、80GHzまたは180GHzの非接触レベル測定に対応したコンパクトなレーダー機器「Micropilot FMR43」、実績あるポイントレベルセンサ「Liquiphant FTL43」、そして圧力・静水レベル測定に信頼性の高い「Cerabar PMP43」が含まれます。衛生的な用途の要件を満たすよう特別に設計されたこれらのソリューションは、プロセスの生産性、安全性、そしてシンプルさを向上させます。

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
圧力計総合カタログ
圧力測定技術 製品とサービス一覧
download icon ダウンロード