Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

iTHERM TrustSens自己校正機能付きサニタリ測温抵抗体センサ

受賞歴のある測温抵抗体センサ技術により、重要なサニタリアプリケーションにおけるリスクの低減、プロセスの安全性向上が実現します。

Endress+Hauserは、FDAおよびGMP規制への厳格な適合が求められるサニタリアプリケーション向けに特別設計された自己校正機能付き温度計技術を世界で初めて開発しました。センサユニットには、標準のPt100測温抵抗体とキュリー温度効果を利用して信頼性の高い校正信号を生成する高精度の定点リファレンス素子が組み合わされています。受賞歴のある技術は、重要なプロセスにおいてリスクと測定の不確実性を最小限に抑えるために役立ちます。

利点

  • 高い信頼性、精度、正確性: 測定チェーンの繰返し性とトレーサビリティ 内蔵された物理的リファレンスは、Pt100測温抵抗体センサのすぐ横に位置します。 最高の測定精度に適合するセンサ伝送器
  • シームレスなシステム統合: 4~20 mA出力およびHART®プロトコル、オプションでBluetooth® およびWirelessHART®(FieldPort SWA50が必要) 製品バンドルとして提供されるMemograph M RSG45データマネージャによる校正監視 Siemens SIMATIC ET 200SPシステムの統合
  • 独立機関による認証を取得: TÜV、イルメナウ工科大学
  • 工場出荷時校正証明書 内蔵された定点リファレンスのキュリー点証明書
  • 低侵入性: コンパクトなサニタリ機器内の自己校正機能付き小型センサ素子(インサート3mm、サーモウェル6mm)

統合されたHART® 伝送器とHeartbeatテクノロジー機能を組み合わせたiTHERM TM371およびTM372は、完全自動の現場自己校正に対応する世界初の測温抵抗体センサユニットです。この特許取得済みの革新的技術は、ラボおよび現場試行で十分な試験と検証が行われています。世界中のお客様が、この新しい技術に移行していることから、測定の精度と安定性の点で期待を上回る結果が得られることが示されています。

1 製品
並べ替え:
フィルタ