Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Ethernet-APL

Ethernet-APLは、プロセス産業の要件を満たすために開発されたイーサネットの物理層技術です。

Ethernet-APLのロゴ

Ethernet-APLは、従来のイーサネットの機能を拡張し、長距離のケーブル配線や容易な設置、防爆設計など、プロセス産業特有の厳しい要件に対応します。

Ethernet-APLは、2線式ケーブルを使用して計測機器などのフィールドデバイスをイーサネットに接続するための物理層技術です。通信速度は10 Mbit/sで、接続機器への電力供給も同じケーブルで行えます。さらに、危険場所での使用を想定した本質安全防爆の電力供給コンセプトも採用しています。

プロセスオートメーションにおけるEthernet-APLの可能性を探る

Ethernet-APLが産業環境でどのように活用され、デジタル通信を実現し、データへのアクセス性を高め、将来を見据えた運用を支えているのかをご紹介します。

Ethernet-APLは、あらゆる産業用イーサネットプロトコルや標準的なイーサネットアプリケーションと組み合わせて使用できます。Endress+Hauserは、Ethernet-APL対応機器の第一弾として、PROFINET対応の計測機器を発売しました。今後はModbus TCPやEtherNet/IPなど、他のプロトコルにも対応する予定です。

88 製品
並べ替え:
フィルタ