導電率センサおよび変換器
あらゆる産業における高精度の導電率測定を可能にする製品
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
入力
1~4x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、
4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
入力
Memosensおよびアナログセンサ(pH、ORP、導電率)用の1チャンネル変換器
出力 / 通信
1/2 x 4~20 mA、HART、PROFIBUS PA、FF
追加二次出力にも対応
プロセス圧力
最大 0.6 MPa (20°C時)
(87 psi (68°F時))
測定範囲
導電率:
0 µS/cm~100 mS/cm
付着物厚さ:
0~10 mm
プロセス温度
-20~+100 °C
(-4~+212 °F)
+150 °C(+302 °F):1時間
プロセス圧力
真空~2.5 MPa
(真空~362.5 psi)
測定方法
静電容量式 - 導電率式
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
QMW43
製品名
測定物の物理的特性と液体分析
Liquitrend QMW43
製品ステータス
In phase out
生産終了日
10/2024
受注停止
7/2025
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
not applicable
修理期間
not applicable
メンテナンス方法
測定範囲
200 µS/cm~1000 mS/cm
セル定数 k:11.01/cm
プロセス温度
-10~+110 °C(14~230 °F)
滅菌時:最高130 °C(絶対圧600 kPa、最大60分)
(最高266 °F(87 psi、最大60分))
プロセス圧力
絶対圧1.3 MPa、最高50 °C(188.5 psi、最高122 °F)
絶対圧775 kPa、110 °C時(112 psi、230 °F時)
絶対圧600 kPa、130 °C時(最大60分)
(87 psi、266 °F時(最大60分))
測定範囲
k=0.01: 0.04 ~ 20 µS/cm
k=0.1: 0.10 ~ 200 µS/cm
プロセス温度
ネジ接続、固定ケーブル付き
-20 ~ 100 °C (-4 ~ 212 °F)
ネジ接続、 プラグインヘッド付き:
-20 ~ 120 °C (-4 ~ 248 °F)
滅菌時: 最高 140 °C (284 °F) (30分)
プロセス圧力
1.3 MPa (188 psi) (絶対圧)、20 °C (68 °F) 時
0.2 MPa (14 psi) (絶対圧)、120 °C (248 °F) 時
測定範囲
k=0.1: 0.04 ~ 500 µS/cm
プロセス温度
-5 ~ 120 °C (23 ~ 248 °F)
滅菌時: 最高 150 °C (500 kPa時)
(最高 302 °F (73 psi時))
プロセス圧力
1.3 MPa (188 psi)、20 °C (68 °F) 時
0.9 MPa (130 psi) 、120 °C (248 °F) 時
測定範囲
k=1: 10 µS/cm ~ 20 mS/cm
プロセス温度
-20 ~ 135 °C、0.35 MPa (絶対圧)時
(-4 ~ 275 °F、 50 psi時)
プロセス圧力
1.7 MPa(絶対圧) 、20 °C時
(246 psi、68 °F時)
測定範囲
1 µS/cm~500 mS/cm
プロセス温度
-5 ~ 120 °C (23 ~ 248 °F)
滅菌時: 最高 140 °C、600 kPa時 (最大45分)
(最高 284 °F、87 psi時 (最大45分))
プロセス圧力
1.7 MPa (247 psi) (絶対圧)、20 °C (68 °F)時
0.9 MPa (131 psi) (絶対圧)、120 °C (248 °F)時
入力
1~2x Memosensデジタル入力
出力 / 通信
2~4x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー
導電率センサおよび変換器
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
導電率センサおよび変換器について
多くのアプリケーションにおいて、導電率はプロセス制御、製品監視、水監視、または漏れ検知のために重要な役割を果たします。エンドレスハウザーは、超純水、CIPサイクル、危険場所、サニタリプロセスなど、あらゆる測定範囲や条件に対応する信頼性と精度の高い機器を提供しています。
下の「製品ファインダへ」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、エンドレスハウザーの電極式または電磁式の導電率センサ、変換器、便利な校正ツールなど、幅広い製品ラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。
導電率センサの選定について
導電率センサおよび変換器は、食品および飲料、化学薬品、ライフサイエンス、製薬、水、発電所など、多くの産業で使用されます。アプリケーションや導電率範囲に応じてセンサは選定されます。純水または超純水の低い導電率を測定するためには電極式センサを選びます。高い導電率の測定物(例:牛乳、ビール、塩基、酸、塩水)には電磁式センサを使用し、広い測定範囲が必要な場合(例:相分離)は4電極式センサを使用します。
液体の導電率は、電極式または電磁式の測定原理を使用して測定できます。この測定原理の説明および機能については、こちらの動画をご覧ください。
4電極法導電率測定は、幅広い測定範囲や液体のイオン濃度が非常に高い場合に最適です。この測定原理の仕組みについては、こちらの動画をご覧ください。
電極式導電率:測定原理
2つの電極を備えた導電性プローブがそれぞれ逆向きに配置されています。交流電圧が電極に印加され、それにより測定物内で電流が発生します。電流強度は、2つの電極間を移動する測定物内の自由な陰イオンと陽イオンの数に依存します。液体に含まれる自由な陰イオンと陽イオンが多いほど、導電率と電流は高くなります。導電率の単位は「ジーメンス毎メートル」です。
©Endress+Hauser
4電極法電極式導電率:測定原理
測定物内のイオン濃度が高いとイオンの相互反発を招き、それによって電流が低下します。これは、いわゆる分極効果と呼ばれるもので、導電性プローブの測定精度に影響を及ぼす可能性があります。4電極法センサには無電流の電極が2つ備えられており、そのため分極効果の影響を受けません。このセンサは、測定物の電位差を測定します。接続された変換器は電位差と電流の測定値を使用して導電率値を計算します。
©Endress+Hauser
電磁式導電率:測定原理
電磁式プローブには伝送コイルと受信コイルが付いており、いくつかのステップを経て導電率を測定します。
- まず、振動子が伝送コイル内に交番磁界を発生させ、それにより測定物内で電圧が誘起されます。
- 測定物の陽イオンと陰イオンが動き始めると交流が発生します。
- その結果、交番磁界が誘起され、続いて受信コイル内に電流が流れます。
電流強度と導電率は、測定物内の自由イオンの数に応じて増加します。
©Endress+Hauser
利点
- エンドレスハウザーは精度の高い測定を実現するため、便利な導電率校正液や導電率校正基準を提供します。
- 導電率センサの正確なセル定数は工場で測定され、認証を取得しています。
- 当社の導電率センサおよび変換器の製品ラインナップは、すべての導電率測定範囲ならびに一般的なあらゆるプロセス接続に対応しています。
- 導電率センサと変換器から成る一体型機器は、食品および飲料産業に最適です。
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications.
ダウンロード
Memosens 2.0デジタル技術による液体分析業務の利便性、およびプロセス安全性の向上
Liquilineプラットフォームにより、在庫コストの削減、設置時間の節減、操作上の安全性確保を追求するための効率的な選定が可能になります。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。