測定温度レンジタイプK: -270~+1,100 °C (-454~+2,012 °F) タイプJ: -210~+760 °C (-346~+1,382 °F) タイプN: -270~+1,100 °C (-454~+2,012 °F) タイプT: -270~+370 °C (-454~+698 °F)
測定温度レンジタイプK: -270~+1,100 °C (-454~+2,012 °F) タイプJ: -210~+760 °C (-346~+1,382 °F) タイプN: -270~+1100 °C (-454~+752 °F) Pt100 WW;3 mm;SUS 316L相当;-200~+600 °C Pt100 WW;6 mm;SUS 316L相当;-200~+600 °C Pt100 TF;3 mm;SUS 316L相当;-50~+400 °C Pt100 TF;6 mm;SUS 316L相当;-50~+400 °C Pt100 StrongSens;6 mm;SUS 316L相当;-50~+500 °C
精度Class 1、IEC 60584に準拠 Class 2、IEC 60584に準拠 Special ASTM E230およびANSI MC 96.1に準拠するクラス IEC60751 Class A IEC60751 Class AA
応答時間TC t50 = 1秒 t90 = 2秒 RTD t50 = 3秒 t90 = 6秒
最大プロセス圧力 (静的)20 °Cの時:4 MPa(580 psi)
測定温度レンジタイプK: -270~+800 °C (-454~+1,472 °F) タイプJ: -210~+520 °C (-346~+968 °F) Pt100 WW;3 mm;SUS 316L相当;-200~+600 °C Pt100 StrongSens;6 mm;SUS 316L相当;-50~+500 °C Pt100 TF;3 mm;SUS 316L相当;-50~+400 °C
測定温度レンジタイプK: -270~+1,100 °C (-454~+2,012 °F) タイプJ: -210~+760 °C (-346~+1,382 °F) タイプN: -270~+1100 °C (-454~+2,012 °F) Pt100 WW;3 mm;SUS 316L相当;-200~+600 °C Pt100 TF;3 mm;SUS 316L相当;-50~+400 °C
測定温度レンジタイプK: -270~+1,100 °C (-454~+2,012 °F) タイプJ: -210~+760 °C (-346~+1,382 °F) タイプN: -270~+1100 °C (-454~+2,012 °F) Pt100 WW;3 mm;SUS 316L相当;-200~+600 °C Pt100 TF;3 mm;SUS 316L相当;-50~+400 °C