キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

ワイヤレスHART ソリューション

ワイヤレスHART ソリューション:移動物、回転体、遠隔地にある測定ポイントのコスト効率の高い統合

WirelessHART ソリューション
5 製品
フィルタ X icon

その製品は製造中止となります。

新しい代替品が利用可能です

後継製品

フェーズアウトガイドライン

Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。

製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。

ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。

製品ステータス

製品マスター SWG70
製品名 WirelessHART フィールドゲート SWG70
製品ステータス In phase out
生産終了日 12/2022
受注停止 12/2025
スペアセンサ期間 not applicable
校正期間 not applicable
スペアパーツ提供期間 not applicable
修理期間 not applicable
新しい代替品 SWG50
メンテナンス方法

ワイヤレスHART ソリューション

製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。

About ワイヤレスHART ソリューション

WirelessHARTは、計測ポイントを監視システムに統合する非常に柔軟な方法を提供します。ウェルヘッドのように常に移動する設備や、回転体など、通常の拡張システムの下で使用できます。ワイヤレス通信システムは自己組織化しているため、セットアップ、統合、設定は最低限の時間で行えます。エンドレスハウザーのアダプタ方式の設計により、WirelessHART通信を既存の4〜20 mAデバイスに追加することも可能です。

動作原理 

WirelessHARTシステムは、監視システムに接続されたゲートウェイと最大250台のWirelessHARTフィールドデバイスで構成できます。エンドレスハウザーのアダプタを使用すると、HARTまたは4〜20 mAのデバイスを特定のデバイス表示モジュールと同様にワイヤレスネットワークに接続できます。計測器は測定値を定期的にゲートウェイに送信し、ゲートウェイはそれらを収集して接続された上位アプリケーションで使用できるようにします。FieldCareデバイス設定ソフトウェアを使用してネットワークを構成することもできます。

利点

  • 素早く、フレキシブルな設置
  • 移動、または回転するプラント設備にも最適
  • 交換や移動のある設備にも最適
  • リピータ機能で通信の障害物も回避可能
  • デバイスはそのままに無線化が可能