Field Xpertは非危険場所だけでなく危険場所(Ex Zone 1および2)でも使用が可能な、ユニバーサルで高性能な機器設定用のタブレットです。エンドレスハウザー製だけでなく他社製を含む、あらゆるデジタル通信フィールド機器に使用が可能で、機器の設定/トラブルシューティング/分析ができます。弊社のデジタルサービスNetilion AnalyticsとNetilion Libraryにタブレットを接続してみてください。お客様のプラントのデジタル化が開始されます。
自動ハードウェア検出機能により、ワンクリックで迅速に機器を接続
Field Xpertはさまざまな方法でフィールド機器にアクセスできます。ポイントツーポイントで機器へ直接接続もできますし、制御キャビネットから適切なUSBまたはBluetoothインターフェイスを使用してアクセスも可能です。さらに、特定のゲートウェイにアクセスしてポイントツーバス接続を確立し、1つのエントリポイントを介して複数の機器にアクセスすることもできます。機器にワイヤレスでアクセスするには、システムにWi-Fiアクセスポイントが必要です。または、ワイヤレスホットスポットを介して個々の機器にアクセスすることもできます。
機器設定ソフトウェア Field Xpert
エンドレスハウザーの新しいDTMが利用できます。2700以上のDTMに対応するDTMライブラリを備え、エンドレスハウザー製および他社製の機器を難しい設定なしですぐに使用することができる、市場で類を見ない製品です。機器設定だけでなく、NAMUR NE 107標準準拠の機器診断も可能です。毎月無料の自動DTMアップデートがあり、エンドレスハウザーの新しいDTMをリリースします。