LNGに特化したバンカリングソリューション
包括的なリアルタイム気体分析による、LNG移送の効率的かつ安全なバンカー測定
当社の標準化されたLNGバンカリングソリューションは、オンショアとオフショアの両方のLNGバンカリング処理用に設計されています。バンカリング/海運事業者のニーズに応えるさまざまなオプションが用意されており、広範囲のサイズ/流量条件に対応します。
Hardware & Software:
- コリオリ質量流量計(特にProline Promass Q)
- ラマン分光計(Rxn4)、Rxn-41 Ramanプローブおよびファイバーケーブル(最大500 m)
- 温度センサ
- 圧力センサ
- エネルギー計算機能を備えた完全統合型の制御システム(フローコンピュータ、HMIなど)
- LNGとBOGの納入質量
- LNGとBOGの総エネルギー移送量
- GCVとNCV(質量ベース)
- 総ウォッベ指数/正味ウォッベ指数
- メタン価(計算方法を選択可能:AVL/MWM/PKI/CARB/ISO 15403)
Services:
- アプリケーションコンサルティングおよび現場検査
- プロジェクト管理およびエンジニアリング
- 出荷前立会検査および現地新規調整
- プロジェクトの試運転およびスタートアップ
- システム性能検証サービス
- ライフサイクルサービス
- お客様向けトレーニング
市場初のソリューション
LNG燃料のエネルギー移送データをリアルタイムで算出できます。
Endress+HauserのLNGバンカリングソリューションは、測定と組成分析をリアルタイムで実行できる初めてのソリューションです。これにより、移送貨物に対して信頼性の高い品質測定が可能になり、極めて高い精度でLNGのエネルギー測定を実行できます。これは、船舶からバージ船までのあらゆる種類のバンカータンカーに対して、オンショア/オフショアを問わず、安全かつ効率的なバンカリング処理を保証するうえで不可欠です。
Endress+Hauserは、最先端技術を搭載したLNGバンカリングソリューションを提供することで、海運業のエネルギー移送を支援し、頻繁なメンテナンス作業が必要とされるガスクロマトグラフィベースの計測システムから移行できるようサポートします。専用のバンカリングターミナルでの作業と船舶間の移送作業のいずれにおいても、当社のソリューションをお客様のインフラにシームレスに統合して、LNGの質量、エネルギー、組成、ボイルオフガス(BOG)を安定した精度で確実に測定できます。
コリオリ流量計による高精度な質量測定により、LNG量の測定において最高レベルの精度が得られ、複雑なタンクゲージ計算が不要になり、バンカリングの信頼性と透明性が向上
特許取得済みのRaman技術と、エネルギー計算機能を備えた完全統合型の制御システムにより、LNG組成をリアルタイムで監視しながら、エネルギー含有量の高精度測定、不純物の検知、国際基準の遵守を実現
計測機器のメンテナンス作業が低減されるため、全体的な運転コストを削減
排出量削減に関する規制を遵守しながら、バージ船上のスペース管理を効率化 – ガスクロマトグラフィを使用する従来のシステムに比べ、全体の設置面積が小さい省スペース設置により、これを実現
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Bunker fuel metering systems
Learn more about our certified solutions for maximum transparency during bunker fuel metering
ダウンロード
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然ガスパイプライン中の H2S の検出
Endress+HauserのH2S分析計TDLASが、天然ガスパイプラインの腐食防止と爆発リスクの最小化によって、どのように安全性を高めているかをご覧ください。
石油タンカー用アンローディングシステム
石油・ガス産業分野において、桟橋の処理能力を向上し、船舶からの液体のアンローディング効率を改善するEndress+Hauserのソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向け受払用メータリングスキッド
液化石油製品向けのトラックおよび鉄道車両用の正確かつ安全な取引計量用アプリケーションを実現する、Endress+Hauserの石油・ガス産業向けソリューションをご紹介します。
天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ
処理能力、安全性、および効率性を向上させるとともに、品質仕様を遵守しつつガスの脱水プロセスを改善する、高速で信頼性の高い測定が可能な当社のTDLAS H2Oアナライザをご紹介します。
分子ふるい乾燥機におけるH2Oの検出
Endress+HauserのTDLAS測定ソリューションにより、LNGおよびNGLプラントの効率向上とコスト削減を実現する方法をご紹介します。
タンクランダウン時のLNG組成測定
Endress+HauserのラマンアナライザーシステムによるLNG組成測定が、いかに液化プロセスを最適化し、貯蔵の安全性を向上させるかをご覧ください。
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
石油・ガス産業のガススイートニングプロセスに効率性、低コスト性、および優れた長期操作安定性をもたらすEndress+HauserのH2SおよびCO2アナライザソリューションをご紹介します。
船舶用燃料のコリオリ流量計バンカリングシステム
燃料タンクには、毎日大量のバンカー燃料が注入されています。バンカー燃料の計量にわずかな誤差があるだけで、不正確な請求による望ましくない追加コストが発生します。透明性と信頼性を最大限に高めたバンカー燃料測定の認定ソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向けタンクゲージシステム
Endress+Hauserのタンクゲージソリューションにより、石油・ガスバルク液体の取引計量および貯蔵を改善します。
ローリー積載時のLNG組成測定
LNGローリーへの積み込み時に、ラマン測定がどのように課題を克服し、一貫して高速かつ正確な測定を実現したかをご覧ください。
石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ
LNG在槽管理向けのタンクゲージおよび操作上の安全性
ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定
ベースロードの重要な取引輸送中にLNG組成を正確に測定し、OPEXを削減する方法について説明します。
船舶の排ガススクラバーの洗浄水監視
お客様または顧客の運航船舶において、排ガス洗浄システム(EGCS)の洗浄水の水質監視が必要ではありませんか?各種規制要件に適合する堅牢なスクラバー水質監視システムをご紹介します。
天然ガスパイプライン中のH2Oの検出
Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。