廃水処理における曝気は、廃水処理施設全体のエネルギー消費の約60%を占めています。エネルギー消費は廃水処理における主要なコスト要因であり、その最適化は、ますます厳しくなる安全規制を遵守しなければならないプラント運転者にとって、多くの課題のひとつです。当社のオンライン酸素および栄養素測定ソリューションは、曝気制御におけるエネルギー削減を推進するだけでなく、生物学的プロセスの改善を実証可能な形で実現します。
重要な事実
最大 30%
のエネルギーコスト
エアレーション制御用のソリューションを使用することにより、廃水処理プラントのエネルギーコストの最大30%を節約できます。
曝気監視の簡素化
信頼性の高い曝気には、酸素、アンモニウム、硝酸塩、pH、温度、浮遊固形物など、最適な細菌学的プロセスに必要な複数の環境パラメータを正確に監視することが求められます。このような監視は、現代の下水処理施設の管理の複雑さを大幅に増加させます。
この分野の当社の専門知識
当社の機器、サービス、ソリューションの広範な製品ラインナップは、曝気プロセスの最適化に役立ち、信頼性の高い効率的なプラント管理を可能にします。
- あらゆる重要なパラメータに対応できる当社の水質分析用センサの製品ラインナップをご紹介します。
- 当社の温度測定用の温度計および変換器の詳細をご覧ください。
- Endress+Hauserのマルチチャンネル変換器Liquiline CM448により、同じまたは異なるパラメータを任意に組み合わせて最大8つまでの測定点を管理可能オープンな通信インターフェイスの採用により、システム統合、スムーズな操作、容易なメンテナンスと校正が実現
- Liquiline Controlを使用して排水から窒素を安全に除去
アンモニアレベルの低減
窒素除去の第一段階は硝化であり、アンモニウムの分解を厳密に監視する必要があります。この工程は、測定を行うために追加の試薬を投入する場合が多く、コスト面で大きな負担となります。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserの信頼性と耐久性に優れたアンモニウム濃度測定技術は、硝化過程での濃度変動をいち早く検知し、迅速な対応をサポートします。
- 当社のアンモニアおよび硝酸用MemosensデジタルセンサISEmax CAS40Dなど、信頼性の高いセンサを統合して処理プロセスを最適化
- Liquiline System CA80AMにより、すべての重要な制御ポイントにおいて高精度のアンモニア測定が可能
- 処理プロセスにおけるメンテナンスの減少と消耗品の削減によりライフサイクルコストを最適化
柔軟性がある高精度な酸素制御
信頼性の高い曝気プロセスに不可欠な酸素濃度の監視と維持は、廃水処理施設において大きなエネルギーコストを招く可能性があります。プラント運転者は、迅速な応答時間と低メンテナンスの機器を重視しています。
この分野の当社の専門知識
酸素濃度は、測定された濃度と設定値を比較することで制御されます。弊社の酸素監視ソリューションは、お客様の要件に柔軟に対応し、信頼性の高い正確な結果を迅速に提供します。
- デジタル電流測定式酸素センサ COS51E またはデジタル光学式酸素センサ Oxymax COS61D を使用して、溶存酸素濃度を正確に測定
- Memosens 2.0 デジタル技術センサでプロセスの安全性を向上
- ブロワーの使用をさらに最適化することで、エネルギー消費を削減
利点
多くのお客様との協力により、当社の業界およびアプリケーションのエキスパートは、排水処理施設における曝気プロセスの最適化に関して素晴らしい成果を挙げました。計装機器、サービス、ソリューションに関するEndress+Hauserの幅広い製品ラインナップが、最初からお客様の成功をお約束します。弊社の目標は、排水処理のあらゆる側面において信頼されるパートナーとなることです。
重要な事実
最大30%
エネルギーコスト削減のために、Endress+Hauserの曝気制御ソリューションが役立ちます。
重要な事実
40%
Memosensテクノロジーを搭載した水質分析用センサの寿命が向上
重要な事実
300,000
世界のあらゆる場所、地域で活用されているMemosensセンサ
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
Endress+Hauserの高度な監視ソリューションにより、曝気プロセスの制御が最適化され、エネルギーと化学薬品の消費量を削減しながら、あらゆる現行法規制の遵守が約束されます。
- 環境パラメータの高度な監視による細菌学的プロセスの信頼性向上
- 硝化プロセス制御の改善によりアンモニアの使用が減少
- ブロワのエネルギー消費を最適化するための高精度の酸素測定