排水は多様な産業プロセスの副産物であることから、産業排水処理は、多くのプラント事業者にとって避けられない課題です。二次的な生産能力に排水を再利用すると、効率が向上します。これができない場合は、下水道または自然界への排出が唯一の選択肢になります。しかし、人間と環境の安全性に関する厳しい規制により、排水処理は費用がかかり、複雑な作業となっています。Endress+Hauserの産業排水処理の製品ラインナップを使用することで、最適なプロセスを確保することが出来ます。
重要な事実
16%
世界の淡水取水量の16%が産業廃水となっています。
製造工程で実際に消費されるのは3%だけです。
産業排水処理の詳細をご覧ください
排水の再利用
排水の再利用またはリサイクルには、取水量を削減し、排水排出コストを最小限に抑えるという二重の利点があります。ただし、排水を産業用水として安全にリサイクルするには、今後の用途に応じて処理する必要があり、これには浮選、沈殿、ろ過などのプロセスが含まれます。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserの製品ラインナップにより、排水フィルターの損傷を防ぐために極めて重要な流入口圧力、品質、流量の正確な監視と制御が可能になります。
- 当社の高機能圧力伝送器Cerabar PM51Bを使用した正確な圧力制御
- 当社の排水監視パネルをご覧ください
- Proline Promag W 400では、上流側直管長が0の場合でも安定した精度で信頼性の高い流量測定を実現
嫌気性処理
たとえば、パルプおよび製紙産業では、高い化学的酸素要求量(COD)を用いた効率の高い排水前処理プロセスが行われ、嫌気性処理によって有機負荷の一部がバイオガスに変換されます。嫌気性処理を効果的に管理するには、プロセス全体で多数のパラメータを正確に監視する必要があります。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserは、以下を含め、嫌気性処理のプロセス全体の制御と最適化を実現するために、あらゆる種類の監視技術を提供します。
- TR15モジュール式測温抵抗体温度計による堅牢な温度測定
- 静圧センサDeltapilot FMB50による流入口負荷レベルの監視
- MemosensセンサCPS16Eを使用したpH、ORP、rH値(rHモード)の同時測定により、プロセスの概要をより詳細に把握
- Proline Prosonic Flow B 200によるバイオガス製造の監視
生物反応処理
多くの場合、嫌気性処理に続いて、食品産業などから出る有機負荷の高い排水は、有機含有量を減らすために生物反応処理されます。生物学的作用を可能にする適切な条件を確保することが、生物反応処理アプローチの主な課題であり、アンモニア、硝酸、酸素量などのパラメータを正確に監視することが重要です。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserは、生物反応処理における多数のパラメータの正確な監視を可能にする、非常に適応性の高いアナライザとセンサを幅広く提供しています。
- アンモニアアナライザLiquiline System CA80AMによる水処理・排水処理のオンライン監視用比色システム
- 浮遊懸濁物および濁度測定用のTurbimax CUS51D Memosensセンサ
- イオンレベル検知および監視用のデジタル溶存酸素センサMemosens COS51E
汚泥処理
コストがかかり複雑な汚泥の処理には、濃縮または脱水などのプロセスが含まれ、その両方の効率は、添加剤や調整剤の最適な使用量を確保するための、流量、浮遊懸濁物(SS)、密度などのパラメータの正確な監視に依存します。
この分野の当社の専門知識
あらゆる重要なパラメータを測定するための高性能流量計を提供するEndress+Hauserの製品ラインナップにより、汚泥廃棄過程における化学薬品の添加を最適化することが可能です。
- 電磁流量計Proline Promag W 400による最適な流量制御
- 濃色汚泥の密度測定に対応するコリオリ質量流量計の幅広い製品ラインナップ
利点
水処理・排水処理産業においてお客様と協力して得た60年間以上の経験を元に、Endress+Hauserはお客様の課題を解決する測定技術、自動化ソリューション、サービスの幅広い製品ラインナップを開発してきました。Endress+Hauserは、環境法に準拠した排水品質を保証しつつコストを最適化するという、この産業特異の課題を理解しています。
重要な事実
30%
曝気の制御精度を向上し、曝気にかかるエネルギーコストを節約
重要な事実
20%
汚泥処理用の化学調整剤にかかるコストを節約可能
重要な事実
250,000台
世界で導入実績のある水質分析デジタルセンサ
Endress+Hauserは下記のサポートをいたします。
監視および分析機器の幅広い製品ラインナップを提供するEndress+Hauserは、お客様が産業排水をより効率的に、適合性を強化して処理することを可能にし、以下のプロセスの最適化を実現します。
- 排水の再利用
- 嫌気性処理
- 生物反応処理
- 汚泥の廃棄