キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

坑水処理は、作業員に浄水の供給を保証する場合も、あるいは分離などの重要なプロセスをサポートする場合も、採掘作業において重要な役割を果たします。しかし、課題となるのは、必要な量の水を取水して処理することだけではありません。安全に排出するための廃水処理も同様に複雑です。遠隔地で操業される場合、これらの課題はいずれも、さらに難しくなります。エンドレスハウザーの製品ラインナップにより、坑水処理のためのさまざまなソリューションが提供されます。

重要な事実

10%

の鉱工業 CAPEX

は、国際鉱業協議会(ICMM)と国際金融公社(IFC)の水関連インフラに費やされています。

効果的かつ効率的な脱塩 ©Endress+Hauser
インサイト

効果的かつ効率的な脱塩

鉱業において水の供給を保証するために、脱塩の依存度が高まっています。最も一般的な脱塩法の1つである逆浸透法では、特殊な隔膜を通して海水がろ過されます。鉱山事業者にとって課題となっているのは、目詰まり、付着物の形成、剥離のしやすい隔膜を損傷せずに、長期に亘るろ過サイクルを確保することです。

この分野の当社の専門知識

ダウンタイムを回避するためには、プロセスの厳密な監視が不可欠であり、エンドレスハウザーは、必要なすべてのパラメータに対応する幅広い製品ラインナップを提供します。

高精度の坑水調整 ©Endress+Hauser
インサイト

高精度の坑水調整

坑水を調整する場合には、沈殿効率を保証するためのpHや、浮遊懸濁物(SS)のレベルを特定するための濁度など、複数のパラメータを監視する必要があります。

この分野の当社の専門知識

最先端のエンドレスハウザー製デジタルMemosensセンサにより、水の最適な調整のために必要なすべてのパラメータの正確かつ信頼性の高い監視が可能になります。

  • 高い信頼性と精度で水質の測定および制御
  • 取外し可能なセンサヘッドを使用して、プロセスを中断することなく容易に校正可能
  • 最大8つのMemosensセンサとLiquiline変換器を組み合わせて、複数のパラメータをリモート監視
廃水処理の最適化 ©Endress+Hauser
インサイト

廃水処理の最適化

廃水処理を行う場合に鉱山事業者の主な課題となるのは、規制に準拠した廃水の品質を保証することと、コストを最小限に抑えることの間でバランスを見つけることです。

この分野の当社の専門知識

エンドレスハウザーは、このようなバランス調整を迅速にできるように、水処理および管理専用のさまざまな製品ラインナップを提供します。

利点

エンドレスハウザーは水処理&廃水処理産業において60年以上にわたる経験があります。そのため、私たちは、水処理関連の問題を解決するために特別に開発された専用の機器やソリューションを提供することだけでなく、当社の水関連産業のエキスパートが有する幅広い知識によってもお客様をサポートすることができます。当社のエキスパートは、貴社従業員の安全や環境を損なうことなく、水処理コストを削減するために全力を尽くします。

重要な事実

30%

エネルギーコスト削減のために、エンドレスハウザーの曝気制御ソリューションが役立ちます。

重要な事実

20%

汚泥処理用の調整剤の消費量を20%抑制しコストを削減

重要な事実

60年以上

水処理&廃水処理産業において60年以上にわたる経験

焦点

エンドレスハウザーは、次のサポートを提供いたします。

エンドレスハウザーは、抽出水の脱塩監視から工業用水の準備、排出する水の処理まで、最適な坑水処理をサポートするために幅広いセンサを提供します。

  • 安全に使用できるよう、脱塩の監視および制御
  • 水の準備に費やされるエネルギーと化学薬品を最適化するために必須のパラメータを制御
  • 廃水処理の作業負担のバランスを調整して、効率的にコンプライアンスを順守

注釈

関連記事

興味のある記事を探す