Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

GETEC PARK.SWISSにおける水/蒸気回路

SWAS(蒸気/水分析システム)によるエネルギー管理

GETEC PARK.SWISS AGは、エネルギー必要量を賄うためにMuttenz拠点(Schweizerhalle)で合わせて3つのエネルギーセンターを運営しています。GETECが常にテクノロジーの最先端に位置し、信頼性の高いエネルギー供給を確保できるように、継続的に投資が行われています。

GETEC SWISS.PARKのSWASシステム

GETEC SWISS.PARKにおけるSWASの設置

Muttenzのエネルギー工場

GETEC SWISS.PARKのMuttenz工場

SWASのメリット

  • ダウンタイムの削減

  • プラント効率の向上

  • 信頼性の高い測定

  • メンテナンスの簡易化

GETEC PARK.SWISSのメンテナンス担当者

Endress+Hauserは優れた製品を作り出していますが、お客様へ寄り添っていることも重要です。これは、お客様がサポートを必要とする場合に、すぐに対応できるということです。

Daniel Hartmann氏
メンテナンス, GETEC PARK.SWISS

要件

蒸気サイクル(ボイラー缶水、ボイラー水、復水ライン)が、管理値から外れていないか監視することにより、効率低下や場合によっては早すぎる稼働停止につながる可能性のある腐食や危険な付着物を防ぎます。Muttenz拠点において、GETECは発電用の過熱蒸気、1.2 MPaの運転蒸気、温水、氷、圧縮空気など、固体および液体の廃燃料からエネルギーを作り出しています。これらの製品はすべて、恒久的に使用できます。

Endress+Hauserのソリューション

監視用の水/蒸気分析システムが設置されました。SWAS(蒸気/水分析システム)は、パネルに組立てを含む完全なソリューションです。サンプルの冷却、配管、流量の監視に加えて、pH、導電率、陽イオン導電率、シリカ、微量酸素が測定されます。