レベル計・レベルスイッチ
液体および粉体の連続レベル計およびレベルスイッチ
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
精度
液体: +/- 5 mm (0.2")
粉体: +/- 10 mm (0.39")
プロセス温度
-40~+60°C
(-40~+140°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-0.1~0.3 MPa
(-14.5~43 psi)
最大測定距離
10 m (32.8 ft)
主要接液部
PVDF、PBT/PC
精度
液体: +/- 2 mm (0.08")
粉体: +/- 4 mm (0.16")
プロセス温度
-40~+80°C
(-40~+176°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-0.1~0.3 MPa
(-14.5~43 psi)
最大測定距離
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft)
80 mm/ 3": 30m (98.4 ft)
主要接液部
PVDF、PBT/PC
精度
+/- 2mm (0.08")
プロセス温度
-40~+80°C
(-40~+176°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-0.1~0.3 MPa
(-14.5~43 psi)
最大測定距離
40 mm/ 1-1/2":20m (65.6 ft)
80 mm/ 3":30m (98.4 ft)
主要接液部
PVDF、PBT/PC
プロセス温度
-40 °C~+150 °C
(-40 °F~+302 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...6.4 MPa
(真空...928 psi)
最小密度
0.5 g/cm³ (25.0 lb/ft3)
(0.4 g/cm³ (31.2 lb/ft3) オプション)
精度
標準:
最高 0.05 %
高精度校正:
最高 0.025 %
プロセス温度
標準:
-40°C~125°C (-40°F~257°C)
ダイアフラムシール:
-70°C~250°C (-94°F~482°F)
圧力測定範囲
10 kPa~10 MPa
(1.5 psi~1500 psi)
ゲージ圧/絶対圧
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当
アロイC
計測セル
10 kPa~10 MPa
(1.5 psi~1500 psi)
ゲージ圧/絶対圧
精度
+/-1 mm (0.04 in)
プロセス温度
-40~+150°C
(-40~+302°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-0.1~+2 MPa
(-14.5~+290 psi)
最大測定距離
15 m (49 ft)
主要接液部
PEEK
PTFE
SUS316L相当 (ネジ込み接続用)
プロセス温度
-50 °C~+150 °C
(-58 °F~+302 °F )
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空~10 MPa
真空~1450 psi
最小密度
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ オプション)
精度
計測距離の+/- 2mm + 0.17%
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70...400 kPa
(10 psi ... 58 psi)
最大測定距離
液体: 3 m (9.8 ft),
粉体: 1.2 m (3.9 ft)
主要接液部
PVDF (IP68 / NEMA6P)
機器の選択やサイズの特定にお困りですか?
お客様のプロジェクトやアプリケーションに最適な製品やサイズ、構成を簡単にご確認いただけます。
Endress+Hauserは、液体、ペースト、バルク固体および液化ガスにおける連続レベル測定およびポイントレベル検知に対応する多様な機器を提供しています。これらのレベル機器は、タンク、サイロ、可動容器などでの使用を想定して設計されており、幅広い業界においてプロセス制御の測定精度、安全性、効率性の確保に貢献します。
Endress+Hauserは、用途ごとの要件を満たすために設計された幅広いレベル測定技術を提供しています。用途に応じて、音叉式、超音波式、レーダー式、静圧式、放射線式、差圧式などの技術によるレベル測定が可能です。これにより、高圧、極端な温度、腐食性の高い媒体といった過酷なプロセス条件においても、信頼性の高い測定を実現します。
Endress+Hauserは、測定ポイントのライフサイクル全体にわたり、計画、導入、運用、保守まで包括的にサポートします。運用段階では、レベルセンサは特にポンプ制御や安全関連用途において、オーバーフィルや空運転の防止に重要な役割を果たし、安全で効率的かつ安定したプロセス運転の実現に貢献します。
- プラントの安全性向上:適切なレベルセンサの使用により、特にポンプ制御用途においてオーバーフィルや空運転を防止できます。
- 高い測定精度:固体および液体のレベルを高精度に検出することで、安定した製品品質と効果的なプロセス制御に貢献します。
- 高いアプリケーション柔軟性:液体、バルク固体、ペースト、液化ガスに対応し、多様な容器形状や測定媒体に適した幅広い計測技術を提供します。
- 一貫した製品品質:連続レベル測定により安定した生産プロセスを実現し、品質のばらつきを抑え、ロス削減に寄与します。
- コスト効率の向上:堅牢な機器設計、少ないメンテナンス負荷、長期的に安定した測定性能により、運用コストと突発停止を低減します。
- グローバル対応:Endress+Hauser は、世界共通のレベル計製品ラインアップに加え、グローバルなサービス、サポート、アプリケーションノウハウを提供します。
極めてコンパクト、圧倒的な性能 ― Compact Line
Compact Lineは、コンパクトな設計でありながら、高い性能を発揮します。製品ラインアップには、80GHzまたは180GHzによる非接触レベル測定に対応した小型レーダー機器「Micropilot FMR43」、現場での使用実績が豊富なポイントレベルセンサ「Liquiphant FTL43」、そして圧力および静圧レベル測定に対応する高信頼性センサ「Cerabar PMP43」が含まれています。衛生用途に求められる厳しい要件を満たす設計で、プロセスの効率化と安全性の確保、操作の簡素化を実現します。
トータル113 GHzのレーダーレベル計ポートフォリオにより、お客様のプロセスに最適な製品をご提案します。
様々な利点を兼ね備えた移動式および固定式レベル測定用デジタルレーダーセンサ。
Endress+Hauserのタンクゲージ製品ポートフォリオ
新世代のレベル測定用80 GHzレーダーレベルセンサのあらゆるメリット
鉱工業および鉱業セクターにおける新世代のレベル測定用80 GHzレーダーレベルセンサのあらゆるメリット
化学工業および石油・ガス産業における新世代の80 GHzレーダーレベルセンサのあらゆるメリット
ライフサイエンス、食品および飲料産業におけるレベル測定用の新世代80 GHzレーダーセンサのあらゆる利点
食品&飲料およびライフサイエンス産業におけるサニタリプリケーション向けCompact Lineのあらゆる特長。
水処理・排水処理、鉱業、鉱物・金属産業、およびあらゆる産業のユーティリティを対象としたEndress+Hauserの新製品Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30Bの特長
Level Measurement Overview brochure
Products and services of our level measuring technologies for liquids and solids at a glance
ダウンロード
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。