キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

宇宙推進における精度の向上

Protolaunchは、大規模な宇宙ミッションに利用される重要なハードウェアの試験に流量計を使用しています

Protolaunchは、民間の宇宙機関および国際宇宙機関のパートナー企業に宇宙推進に関する専門的な知識や技術を提供しています。バッキンガムシャー州(英国)を拠点とする同社は、宇宙船用の2種類のロケットエンジンと、「ロザリンド・フランクリン」火星着陸機の試験用バルブなどのサポートコンポーネントを開発しました。地上においては、Endress+Hauserの計装機器を使用して、推進システムおよびコンポーネントの性能を実証しています。

Protolaunchは、ウェストコット(英国)の施設で最先端の推進試験を実施しています

ロケット推進試験に流量計が使用されています

Protolaunchは、ウェストコット(英国)の施設で最先端の推進試験を実施しています

Protolaunchの推進システム「HILBERT」。

導入効果

  • 地上試験でProtolaunchの顧客に対して、必要な性能を達成できることを実証できたため、宇宙船における推進剤利用のコスト効率が向上

  • 高性能流量計により、水から酸素/水素、さらには亜酸化窒素まで、さまざまな媒体の測定を実現

  • 短い応答時間で正確な結果を取得

  • 計装機器の選定やサイジング用の便利なツールにより、意思決定を効率化

  • Endress+Hauserのエキスパートによるサポートを提供

写真:Dr Jack Coghen-Brewster、CTO、Protolaunch

「Endress+Hauserの流量計は非常に性能が高く、同社チームともうまく連携がとれています」

Dr Jack Coghen-Brewster, CTO
Protolaunch

お客様の要件

水、酸素/水素、亜酸化窒素の流量試験では、精度と応答時間が極めて重要です。「当社のスロットルバルブは、100ミリ秒未満でゼロから全開にまで作動できるため、流量計には可能な限り高速な応答が求められます」と、CTOであるDr Jack Coghen-Brewster氏は述べています。「推進システムのもう1つの重要な指標は比推力で、これは自動車の燃費のようなものです。したがって、推進剤の供給量を正確に測定できる必要があります」

Endress+Hauserのソリューション

Endress+Hauserは、初めて開発プロセスに参加し、高価な推進剤を使用する前にハードウェアの機能を確認するための水試験設備用の計装機器を提供しました。それ以来、Endress+Hauserの流量計は、ロケットエンジンに必要となるさまざまな媒体に使用されています。たとえば、Proline Promass E 300コリオリ流量計は、亜酸化窒素の推進剤供給システムにおける質量流量測定に使用され、他の流量計も推進剤供給量の測定に使用されています。

使用機器

  • Proline Promass E 300:亜酸化窒素推進剤の供給システムにおける質量流量の直接測定

  • Proline Prowirl F 200:推進剤供給量の監視、および熱量測定アプリケーションにおいてエンジン温度測定値を併用してロケットエンジンの総熱出力を測定

  • Liquiphantレベルセンサ:推進剤タンクの上限/下限レベルアラームに使用

お問い合わせ先

当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性