Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

リアルタイムでの水素品質の測定

Enapterは、Endress+Hauserの光学分析測定技術を活用して、水素の純度を測定します。

水素の製造時には、その純度を高い精度で測定する必要があります。この測定は、測定物中にppm単位でしか存在しない微量水分と微量酸素による汚染を測定することによって間接的に行われます。これは、使用されるプロセス測定技術にとって困難な課題となります。

Enapterの水素純度測定

微量の水分および酸素に対応するEndress+Hauser TDLASガスアナライザJ22とOXY5500溶存酸素アナライザ ©Endress+Hauser

微量水分と微量酸素の測定に使用されるEndress+Hauser TDLASガスアナライザJ22とOXY5500溶存酸素アナライザのパネルソリューション

結果

  • 共同開発されたソリューションにより、要求される純度(産業ガス品質)を検証可能

  • 実証されたプロセス効率により、EnapterのAEM電解装置の製造規模を拡大する準備が完了

  • すべての機器は、最高の安全基準と特別な要件に準拠(浸透防止のために金めっきを施した圧力伝送器など)

Hannes Klus氏、Enapter社電気技術者

「当社では、純度99.999%の産業ガス品質の水素を製造しています。これを測定するためには、わずか数ppmの不純物を検知する必要があります」

Hannes Klus氏, 電気技術者
Enapter

課題

製造された水素の純度測定は、困難な作業です。最適なプロセス効率を確保するためには、微量の水分と酸素の測定を、確実かつリアルタイムで行う必要があります。Enapterは、AEM(陰イオン交換膜)電解装置のプロセスを試験するための測定ソリューションを探していました。また、すべての測定点において気体分析にとどまらないサポートを提供できる信頼できるパートナーを見つけることも重要でした。

実現に向けて

Enapterは、純度測定のためにEndress+Hauserのソリューションを選択しました。品質測定の中核となるのは、微量水分および微量酸素を測定するための、共同のガスサンプル調製機能を装備した、TDLASガスアナライザJ22とOXY5500溶存酸素アナライザを組み合わせたソリューションです。試験プラントには、圧力、導電率、温度、流量の各パラメータの計測機器も多数設置され、すべてのコンポーネント間のスムーズな相互作用が保証されます。