Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

ラマン分光法の細胞株の構築への活用

KBI Biopharmaのライフサイエンス産業における細胞株の自動培養向けの多様な細胞株、および最小容量での細胞濃度の監視

Endress+Hauserのサポートにより、KBI BiopharmaはCHO-M細胞培養監視のためのラマン分光計システムを使用した堅牢な予測モデルを構築しています。この非侵襲技法は従来の方法よりも必要なサンプル容量が少なく、細胞株の構築における細胞濃度監視に最適です。KBI Biopharmaは、上流側処理アプリケーションの拡大、およびCHO細胞培養のプロセスパラメータ監視の拡張のために、ラマン技術の活用の幅を広げることを計画しています。

利点:

  • 使いやすいシステム:リアルタイムのデータ取得やオンライン処理により、複雑なモデリングがなくても貴重なプロセス情報が提供され、結果が直感的に理解できる形式で表示されます。

  • 生産コストの削減と持続可能性:最小限の分析試薬しか使用せず、消耗部品がない設計であるため、生産コストの低減が可能になります。一般的に、細胞数の測定は、定期的な細胞継代プロセス全体での細胞増殖率を監視するために行います。

  • プロセスオートメーションの互換性:ラマンフローアセンブリは、将来の自動細胞培養プラットフォームへのシームレスな統合を可能にします。

Alexandra Martiné、Director, Cell Line Generation & Automation

Endress+Hauserのラマンアプリケーションサイエンティストの専門知識とサポートが、弊社の革新的な細胞株構築の進歩に役立ちました。

Alexandra Martiné, Director, Cell Line Generation & Automation
KBI Biopharma

お客様の課題

KBI Biopharmaは以下の主要な基準を考慮しつつ、研究用細胞バンク形成の複数のステージでプロセスオートメーションの促進に注力しています。

  • 低容量:細胞株構築の初期段階では、培養の容量はミリリットルの範囲です。

  • ハイスループット:分離された何百ものクローン候補をスクリーニングし、適切な生産株を選択する必要があります。

  • 速度:細胞株構築プロセスにおけるタイムラインの短縮は、バイオロジクスの開発を加速する上で重要です。

Endress+Hauserのソリューション

KBI Biopharmaはラマン分光法を使用した細胞株構築時の細胞増殖性能のスクリーニングを行うため、実験の設計からケモメトリクスのサポートやトレーニングにいたるまで、Endress+Hauserをパートナーとして選択しました。選択されたラマンシステムは、低容量と流路に合わせて調整されており、信号増幅と低ノイズ技術を活用して、迅速に結果を提供することができます。本システムは、以下のコンポーネントで構成されています。 

  • Raman Rxn2アナライザ

  • Rxn-10プローブ

  • ラマンフローアセンブリ