キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Picture of concentration measuring device Teqwave F for real-time liquid analysis in pipes

Teqwave F – Ultrasonic concentration meter

Smart, flexible inline measuring device – individually for your process

D9FB
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    超音波濃度

  • 製品

    スマートなインライン式計測機器 – 個々のプロセスに柔軟に対応.
    シンプルかつ効率的 – リアルタイムの現場水質分析.
    配管内の液体の連続濃度測定.

  • センサの特長

    完全に見える化 – サンプリングなしで製品品質を常時監視. 最高レベルのプロセス安全性 – メンテナンスフリーの堅牢なセンサによる信頼性の高い測定. コスト削減 – 多変数測定により測定点を低減.
    呼び口径:8~25 mm(³⁄₈~1"). 圧力損失のないフルボア構造.

  • 変換器の特長

    使用方法のカスタマイズ – 革新的なアプリケーションコンセプトにより、測定タスクの変更にも容易に対応可能. プロセス制御を簡素化 – 容易な操作とわかりやすいステータス表示. 現場データのバックアップ – 測定値データを最長7.5年保存可能.
    各種工業規格に準拠、DINレールによる簡単設置. 3.5" TFTカラータッチスクリーンまたはLED表示. 4~20mA、Modbus TCP.

  • 呼び口径レンジ

    8~25 mm(3/8~1“)

  • 接液部材質

    Stainless steel 1.4571 (316 Ti)

  • 計測値

    濃度、密度、音速、温度

  • 最大測定誤差

    密度:±0.01 g/cm³
    温度:±0.5 K
    音速:2 m/s

  • 測定範囲

    濃度アプリケーションデータシートに基づく濃度:最大0~100 %
    音速600~2000 m/s
    濃度アプリケーションデータシートに基づく温度:0~+100 °C(32~+212 °F)
    密度0.7~1.5 g/cm³

  • 最大プロセス圧力

    最大 1.6 MPa(232 psi):20 °C(68 °F)時

  • 測定物のプロセス温度

    0~100 °C(32~212 °F)

  • 周囲温度レンジ

    0~50 °C(32~122 °F)

  • センサハウジングの材質

    ステンレスV4A 1.4571

  • 変換器ハウジングの材質

    Anodized aluminium, Glas

  • 保護等級

    センサ:IP68(ケーブル接続)、IP66(ケーブルコネクタなし)
    変換器:IP40

  • 表示 / 操作

    LEDステータス表示
    TFTカラータッチコントロールディスプレイ

  • 出力

    4-20mA / Modbus TCP

  • 入力

    2 digital inputs for configuring the display and output during operation.

  • 電源

    DC 24 V(18~35 V)

  • 防爆認証

    Non-hazardous area

  • 製品の安全性

    CE、C-TICK

  • 測定原理

    超音波濃度

  • 製品

    スマートなインライン式計測機器 – 個々のプロセスに柔軟に対応.
    シンプルかつ効率的 – リアルタイムの現場水質分析.
    配管内の液体の連続濃度測定.

  • センサの特長

    完全に見える化 – サンプリングなしで製品品質を常時監視. 最高レベルのプロセス安全性 – メンテナンスフリーの堅牢なセンサによる信頼性の高い測定. コスト削減 – 多変数測定により測定点を低減.
    呼び口径:8~25 mm(³⁄₈~1"). 圧力損失のないフルボア構造.

  • 変換器の特長

    使用方法のカスタマイズ – 革新的なアプリケーションコンセプトにより、測定タスクの変更にも容易に対応可能. プロセス制御を簡素化 – 容易な操作とわかりやすいステータス表示. 現場データのバックアップ – 測定値データを最長7.5年保存可能.
    各種工業規格に準拠、DINレールによる簡単設置. 3.5" TFTカラータッチスクリーンまたはLED表示. 4~20mA、Modbus TCP.

  • 呼び口径レンジ

    DN 8 (1/4“) to DN 25 (1“)

  • 計測値

    Concentration, sound velocity, temperature, acoustic density, dispersion

  • 最大測定誤差

    Acoustic density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: +-2m/s

  • 測定範囲

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • 構造

    Inline

  • 材質

    Sensor material: Stainless steel V4A 1.4571 (316Ti)
    Transmitter housing material: Aluminum anodized and glas

  • プロセス温度

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • プロセス圧力

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • 防爆規格適合証明書

    Non-hazardous area

  • 保護等級

    Sensor: IP68 (with plugged-in cable)
    Transmitter: IP40

  • 表示 / 操作

    LED status indication
    TFT color touch display

  • 出力

    Modbus TCP, Relay (AC 50V, DC30V 1A), 4-20mA/0 to 10V Analog output

  • 電源

    DC 24V +-20%

  • 製品の安全性

    CE, UKCA, RCM