キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品写真:温度伝送器 TMT128

iTEMP TMT128
温度伝送器

危険なエリアで使用するのに適した、TCセンサー入力を備えたDINレールデバイスとしての4-20 mA温度伝送器

TMT128
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    レールトランスミッタ

  • 入力

    1 x TC

  • 出力

    1 x アナログ 4...20 mA

  • 補助電源

    DC 12~35 V(標準タイプ)
    DC 12~30 V(防爆タイプ)

  • 取付

    DIN レール

  • 精度

    (タイプK)<= 0.5 K
    (タイプK)<= 0.9 °F

  • 電気的絶縁

  • 認証

    UL認定コンポーネント
    船級認定
    GOST度量衡
    FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 Gb
    ATEX II3G Ex nA IIC Gc
    FM+CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    CSA一般仕様