国内防爆対応タブレットPC
すべてのフィールドデバイスの直感的な操作
ワンクリックでデバイスに接続
国内防爆対応タブレットPC Field Xpert SMT70は、最新のソフトウェアユーザーインターフェイスにより、ワンクリックでデバイスに接続できます。また、セキュアなMicrosoft Windows 10 IoT Enterprise 環境ですので、FieldXpertのアップデート機能やDTMやドライバの自動更新機能も提供しています。
仕様および特長
11.6インチの太陽光下でも読み取り可能なマルチタッチHDディスプレイ
Intel i5 8th Generation、8GB RAM、256 GB SSD
IP65、MIL-STD810、温度範囲:-10~55℃、湿度範囲:5~95%
Windows 10 IoT Enterprise
LED照明, カメラ (前面・ 背面), 1D/2Dバーコードスキャナ 付
IIoTエコシステム Netilionへのリンク
Endress+Hauser Bluetoothおよび WLAN 対応機器への接続
オンデマンド オンラインセミナー
タブレットPC SMT70を用いた流量計、レベル計のHeaertbeat機能を使用した機器管理をご紹介したセミナー動画をオンデマンド配信でご覧いただけます。以下のリンク先にて、必要事項を入力いただきますとすぐにご視聴いただけます。組織欄には会社名、事業所名をご記入ください。
Read more about similar topics:
Downloads
-
CP01372S_JA.pdf
Language:
Japanese
File size:
411.8 KB
File name:
CP01372S_JA.pdf