複雑な仕様をモジュールで標準化
モジュール式温度計 iTHERM ModuLineは、複雑な温度計の仕様をモジュールで標準化することで、仕様の文書化を可能にし、設備・装置の起ち上げから保全の効率化に貢献します。
仕様の文書化を可能にするモジュール式温度計
温度素子の種類、接液材質、プロセス接続、ハウジング形状、サーモウェルの有無などをコード化 シリアル番号とオーダーコードで仕様管理可能。
専用設計サーモウェルで実現する高速温度応答
クイックレスポンスサーモウェルにより標準プローブの最大5倍の高速温度応答を実現。 幅広い用途に対応:-200℃~+1100℃
次世代伝送器もオプションで選択可能
測温抵抗体や熱電対の信号を4~20mA HART信号に変換し、2芯ケーブルでの配線が可能。 診断機能を搭載したスマート伝送器により故障警報やステータス信号を上位システムで監視可能。
製品ラインアップ
iTHERM ModuLine TM101 : 測定範囲 (RTD: - 50 ~+ 200℃、TC: max. 600℃ )、 直接接触式
iTHERM ModuLine TM111 : 測定範囲 (RTD: - 200 ~+ 600℃、TC: max. 1100℃ )、直接接触
iTHERM ModuLine TM121 : 測定範囲 (RTD: - 50 ~+ 200℃、 TC: max. 600℃)、 サーモウェル付
iTHERM ModuLine TM131 : 測定範囲 (RTD: - 200 ~+ 600℃、TC: max. 1100℃ )、サーモウェル付