ヘビーデューティ温度計
過酷な環境に対応可能なヘビーデューティ温度計
石油/ガス産業などの過酷なアプリケーションにおけるプロセス温度の安全な監視が可能です。
堅牢な温度計は、化学製品、石油/ガス、エネルギー産業などの困難かつ安全にかかわるアプリケーションで使用するために設計されています。各種の認証および試験を受けているため、この温度計は対応する安全要件を満たしています。伝送器を使用することにより、直接配線されたセンサよりも精度と信頼性が向上します。
You've viewed 8 of 32 products
製品ラインアップの説明
ヘビーデューティ温度計の幅広い当社製品ラインアップは以下に対応:
- ディスプレイ付き/なしの温度計
- ネジ、コンプレッションフィッティング、フランジ式のプロセス接続
- フランジ付き/なしの組立式サーモウェル
- 既存のサーモウェルにネジ込み可能な温度計
- バーストック型サーモウェル
- サーモウェルのない温度計 - 測定物に直接接触
プロセスオートメーションにおいては、2つの温度測定原理が標準として確立されています。
RTD - 測温抵抗体:測定原理
RTDセンサにより、温度の変化に応じて電気抵抗が変わります。温度-200℃~約600℃の測定に適しており、高い測定精度と長期的な安定性が特長となっています。最もよく利用されるセンサ素子はPt100です。エンドレスハウザーのRTDセンサはIEC 60751精度クラスAに適合しています。
熱電対:測定原理
熱電対は、種類の異なる2つの金属が一端で接続されています。接続部と自由端が異なる温度にさらされると、ゼーベック効果により開放端で電位(熱起電力)が生じます。いわゆる熱電対参照表(IEC 60584を参照)を使用して、接続部(測定接合部)の温度を導き出すことができます。
熱電対は範囲が0℃~+1800℃の温度測定に最適です。速い応答時間と高い耐振動性がその特長となっています。
利点
- すべての動作温度範囲において高精度
- 認定:ATEX(EEx i.a.、EEx d、粉塵防爆)、CSA(IS、NI、XP、DIP)
- 材料試験証明書:NACE規格MR0175、浸透探傷試験、X線試験証明書、ヘリウムリーク試験、圧力試験など
- サーモウェル計算:ユーザー固有の圧力、温度、流量値を使用し、ASME PTC 19.3およびDIN 43772に準拠したサーモウェル計算