-
技術仕様書(TI)
T13, T14 and T15
英語版 - 01/2023 |
Explosion proof RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure for process industry
クラス A(IEC 60751基準)
クラス B(IEC 60751基準)
設定に応じて異なります
63% rt = 20 秒
20 °C時:10 MPa(1,450 psi)
設定に応じて異なります
PT100 WW:
-200~+600 °C
(-328~+1,112 °F)
PT100 TF:
-50~+200 °C
(-58~+392 °F)
最大22.5"(571 mm)
その他の長さについては要問合せ
The robust device with a barstock thermowell is a complete unit ready for use with various housing transmitter heads to meet the application and space requirements. The unit offers enhanced measurement accuracy and reliability. A variety of process connections, dimensions, and materials (like 316L SS and Hastelloy C276) offer flexible application possibilities.
The T13 temperature sensor is a RTD assembly installed in thermowell and designed for use in harsh environments and explosive areas, due to his FM and CSA approvals.
The sensor is made up of a measurement probe with an insulated RTD element, sheath and a thermowell made of bar-stock material.
The sensor assembly can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemical
Refineries
Offshore Platforms
FM/CSA XP Class I, Div. 1 approved temperature assemblies for maximum safety
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications
Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution
All iTEMP transmitters provide long term stability ≤0.05% per year
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
英語版 - 07/2021 |
Technical documentation in other languages
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/07/2021 |
ファイルサイズ: |
478.5 KB |
ファイル名: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Explosion Proof RTD Assembly in thermowell
EN | JA | ||
04/02/2013
|
|
|
|
05/07/2007
|
|
|
|
23/03/2007
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
04/02/2013 |
ファイルサイズ: |
665.2 KB |
ファイル名: |
KA00236ren_1312.pdf |
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100118
言語: |
英語 |
バージョン: |
26/08/2019 |
ファイルサイズ: |
65.5 KB |
ファイル名: |
160100118.pdf |
CSA:
Control Drawing XP, DIP
160100116
言語: |
英語 |
バージョン: |
26/08/2019 |
ファイルサイズ: |
61.1 KB |
ファイル名: |
160100116.pdf |
Installation notes for CSA approved apparatus
言語: |
英語 |
バージョン: |
19/12/2022 |
ファイルサイズ: |
97 KB |
ファイル名: |
XA02075TEN_03.22.pdf |
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100114
言語: |
英語 |
バージョン: |
27/11/2006 |
ファイルサイズ: |
68.4 KB |
ファイル名: |
160100114.pdf |
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100113
言語: |
英語 |
バージョン: |
18/05/2006 |
ファイルサイズ: |
62.7 KB |
ファイル名: |
160100113.pdf |
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof
T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54
Installation Notes for Hazardous Locations
言語: |
英語 |
バージョン: |
02/01/2007 |
ファイルサイズ: |
73.8 KB |
ファイル名: |
160100114.pdf |
CSA approved temperature assemblies
EN | JA | ||
18/03/2020
|
|
|
|
01/04/2011
|
|
|
|
01/03/2006
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
18/03/2020 |
ファイルサイズ: |
246.4 KB |
ファイル名: |
160100116.pdf |
CSA approved temperature assemblies
EN | JA | ||
19/03/2020
|
|
|
|
01/04/2011
|
|
|
|
01/03/2006
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
19/03/2020 |
ファイルサイズ: |
250.6 KB |
ファイル名: |
160100118.pdf |