エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。 下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

Proline Promass 83F
コリオリ質量流量計

高機能変換器をもった高精度かつ堅牢な流量計。

  • コリオリ質量流量計 Proline Promass 83F ©Endress+Hauser

Promass Fは、さまざまなプロセスコンディションにおいて高精度な計測が行える機器として、長年ご好評を得ています。Promass Fはさまざまなアプリケーションに適用可能です。光学式タッチスイッチ、4行表示ディスプレイとバッチ処理および濃度計測用ソフトウェアオプションや診断機能などの拡張機能を備えたPromass 83変換器を組み合わせることで、Promass 83Fは、液体および気体の高精度計測をご提供します。

利点

  • 最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない

  • 測定ポイントの削減 - 1台で多変数測定可能(流量、密度、温度)

  • 省スペース - 上流側および下流側直管長が不要

  • 品質の向上 - アドバンストダイアグ、バッチ機能および濃度測定等のソフトウェアオプションを用意

  • 柔軟なデータ転送オプション - さまざまな通信方式に対応

  • 自動データ復旧

アプリケーション

  • コリオリの測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。

  • 液体または気体のさまざまなプロセスコンディションに適用可能な高精度流量計。

機器特長

  • 質量流量測定誤差:±0.05 %(PremiumCal)

  • 2次容器:最大4 MPa(580 psi)

  • 呼び口径:8A~250A(3/8"~10")

  • 4行表示、光学式タッチスイッチ、バックライト付

  • 一体型または分離型

  • HART,PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF, EtherNet/IP

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール