Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

大規模イベントにおける中央飲料供給システム

Endress+HauserのPicomagインライン電磁流量計が、ミュンヘンのPschorrオクトーバーフェストテントに設置

2010年以降、Paulaner Brewery(パウラーナ醸造所)グループは、オクトーバーフェストのテントにビールを供給するための地下環状パイプラインを使用してきました。Pschorr(プショール)醸造所は今年、新しいBräurosl(ブロイロスル)テントに世界初となる、テントに直接設置された中央ビール供給システム用の地上真空断熱配管(VIP)を取り付けました。Endress+Hauserの計測機器により、飲料供給に関係するほとんどのパラメータを確実に監視することができます。

Bräurosl(ブロイロスル)イベント用テントのビール供給システム ©Endress+Hauser

ミュンヘン・オクトーバーフェストのPschorr(プショール)テントにある飲料供給システムの説明図

Bierant©に設置された電磁流量計 Picomagおよびレベル計 Liquicap M ©Endress+Hauser

Picomagインライン流量計は、転送配管からタップへのビールの流量を監視します。左上には、Liquicap M FMI51が設置されており、レベルを継続的に監視します。

改善結果 

  • 毎時14,400リットルのビールが6つのタップに供給されます。4つのいわゆるBierant©に設置された8台のPicomagインライン流量計が、移送配管からタップへ流れるビールの量を監視します。

  • 30台のその他のPicomagインライン流量計が、ケグからタップへのノンアルコール飲料の流れを監視します。

  • モジュール式システムにより、設置・撤去にかかる時間が50%削減されます。

  • すべてのPicomagインラインに統合されたIO-Linkインターフェースにより、一般的なフィールドバスシステムへの容易な統合と、クラウド接続の簡単な設定が可能です。

Uwe Daebel氏、Paulaner Brewery グループ

「Endress+Hauserは、未来に向けた革新的なコンセプトを実現するための信頼できるパートナーです。計装機器が重要な役割を果たしています」

Uwe Daebel氏, 醸造技術者
技術サポートおよびパッケージ開発, Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA

お客様の抱える課題

既存の地下環状配管は、場所に縛られており、気象条件に左右されます。これにより、現場の設計に関する柔軟性が失われ、修理やメンテナンス作業の実施が困難になります。

Endress+Hauserのソリューション

Endress+Hauserのポケットサイズの電磁流量計Picomag Inlineによって、タップへ流れるビールおよびノンアルコール飲料の量が38台で監視されています。Picomag Inlineは、CIP洗浄において重要な値である温度と導電率も同時に監視します。また、この流量計にはIO-Linkインターフェースが標準機能として統合されており、クラウド接続も簡単に構築できます。