Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Netilion Analytics

弊社の資産ライフサイクル管理サービスにより、工場の見える化を進めることができます。Netilion Analyticsでは、それぞれのタグやフィールド機器ごとに、プラント全体を容易に構造化できるため、陳腐化のリスクを管理し、フィールド機器の標準化をすることが可能になります。

Netilion Analytics - IIoTベースの資産ライフサイクル管理のためのデジタルサービス
Netilion Analytics:IIoTインタフェースの資産ライフサイクル概要のモバイルスクリーンショット ©Endress+Hauser

プラント管理の改善

データの見える化により、効率が高まり、コストが削減され、プラントの稼働率が向上します。Netilion Analyticsでアップグレードされた制御基盤では、効率的な部品管理によりメンテナンスが合理化され、コストの削減が可能になります。プラントにIIoTを導入し、Netilion Analyticsを使用して資産ライフサイクルの概要を把握できます。見える化により、データに基づいた意思決定が可能になります。フィールド機器に接続することなく、すべてのデータに容易にアクセスできます。Endress+Hauserの強力なマスターデータサービスには、すべてのEndress+Hauserフィールドデバイスのすべての生産情報とライフサイクル情報が含まれています。

Netilion Analytics:資産ライフサイクルサービスのIIoTインタフェースのノートパソコンスクリーンショット ©Endress+Hauser

リスクの発見と軽減

データの見える化

どちらのメーカーをお使いですか?プラントのどの部品を交換する必要がありますか?生産性を向上させるためには、このような資産のライフサイクル情報をすぐに把握できなければなりません。Netilion Analyticsを使用すると、IIoT接続を通じてプラント内のすべての機器の技術情報にアクセスできます。

複雑さの軽減

プラントは、時間の経過とともに発展する複雑な環境であり、多くの場合、複数のメーカーの機器が使用されます。Netilion Analyticsは、複数のメーカーの機器であっても、プロセスのあらゆる部分を見通すことができるIIoTウェブアプリケーションです。資産のライフサイクルをこのように把握することで、機器を標準化し、運用を改善することができます。

陳腐化の管理

ほとんどの現場では、設置されている資産の30%は陳腐化しています。Netilion Analyticsを使用すると、機器のライフサイクルをいつでも評価できます。また、機器が故障したときにすべてを停止するのではなく、必要な適切なスペアパーツがあることを確認し、交換を計画することもできます。

適切なデータによりお客様とそのチームを強化

フィールドエンジニアアイコン - IIoTによって容易になった資産ライフサイクル管理における重要な役割

フィールドエンジニア

フィールドエンジニア/技術員には、フィールド資産のライフサイクルに関する詳細な情報が必要です。ベンダーや作動原理によっては、特別なメンテナンス要件が課される資産もあります。また、資産について詳しく知ることで、作業の優先順位を決め、資産が陳腐化する前に交換の予定を立てることができます。

メンテナンス管理者 - IIoTベースの資産ライフサイクル管理サービスの主要なユーザー

メンテナンス管理者

プラントの稼働を継続させるには、スペアパーツの在庫と資産の交換に関する長期的なライフサイクル計画が必要です。Netilion Analyticsは、実際のデータに基づいて意思決定を行えるため、より迅速な意思決定を可能にします。さらに、最も重要な作業を優先し、プラントの標準化に取り組むことができます。

CEO - 資産ライフサイクル管理を含むプラント全体の責任者

CEO  

CEOは、プラントの生産性が低下する前に、全体像を把握してリスクを軽減しなければなりません。Netilion Analyticsは、IIoTを通じて主要業績評価指標(KPI)を提供します。これにより、予算を適切に配分し、プラントの生産性を維持して最新状態に保つことができます。

Jan Marten Claus氏

「初めにバス全体をスキャンしたとき、感動的な体験をしました。すっかり忘れていたPROFIBUSアセットが表示されたのです」

Jan Marten Claus氏, プランエンジニアリング, Salzgitter Flachstahl GmbH
Sucroliqはメキシコ国内に3つの施設を構え、年間350,000トンの液糖製造能力を誇ります

Netilionは、弊社のプラントにおいて医者のような役割を果しています。必要な時にいつでもそこにあるのです。

Alicia Ramirez, I&C Engineering and Maintenance部長, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.

Netilionに興味がありますか?

機器ライフサイクルの管理を実現するために、今すぐご登録ください。または詳細について、お問い合わせください。

注釈

Netilion Analyticsとの組み合わせによる効率の最大化

Netilion Analyticsアドオンにより、お客様の経験が向上します。