キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

海運産業の脱炭素化に向けた船上CO₂回収

高精度測定により、海上での信頼性の高いCO₂回収、液化および貯蔵を支援

国際海運では、既存の推進システムでの運航の継続と、温室効果ガス排出量の削減の両立が迫られています。船上での二酸化炭素回収・貯蔵(OCCS)は、足元の課題に対応する有効な解決策です。ただし、その実現には、過酷な海洋条件下で排ガス組成、溶剤の状態および主要なプロセスパラメータを高精度で監視する必要があります。

Carbon RidgeとEndress+Hauser:信頼性の高い船上CO₂回収を支える強力なパートナーシップ

STI Spiga船上でのコンテナ型船上CO₂回収システムの慎重な設置作業 ©Endress+Hauser

船上CO₂回収システムが出航へ向けて始動:STI SpigaにCarbon Ridgeシステムを搭載し、海上試験に臨む

成果

  • 設置面積を抑えながら、優れた回収効率と高いエネルギー効率を実現

  • 厳格化規制への適合と、透明性の高い二酸化炭素会計を支える追跡可能なデータ

  • 流量、レベル、圧力、温度および液体分析により、CO₂の移送制御、安定した運転条件、および溶剤の状態の継続的な監視を実現

タンカーの前に立つCarbon Ridge CEO兼創業者Chase Dwyer氏

「Carbon RidgeのOCCSは、実環境での性能発揮を前提に設計されています。Endress+Hauserとのパートナーシップにより、確かな信頼性をもって海運の脱炭素化を前進させるために必要な精度とデータの完全性が確保されています。」

Chase Dwyer氏, CEO兼創業者
Carbon Ridge

海運産業における船上CO₂回収システムの導入には、技術面、運用面および規制面での課題が伴います。圧縮・液化設備や貯蔵設備を含む回収ユニットを既存船舶にどのように組み込むかは、設置スペースや重量の制約を受けるため、コンパクト化およびモジュール設計が不可欠です。これらの制約に加え、以下の点も考慮する必要があります。

  • 過酷な条件:振動、温度変動および腐食性雰囲気により、システムの堅牢性と長期信頼性には高い要求が課されます

  • 安全性とシステム統合:OCCSは、海上安全要件および船級要件を満たしながら、推進システムや排ガスシステムと安全に統合する必要があります

  • 測定と検証:排出量削減は、モニタリング、報告および検証(MRV)要件に対応できるよう、正確に測定および文書化する必要があります

Endress+Hauserの技術により、海運事業者は信頼性が高く追跡可能なデータを取得できます。このデータは、OCCSのピーク性能での運用およびIMOのGHG目標への適合確保に役立つとともに、透明性の高い炭素会計を支えます。

実現要件

  • 低流量でもCO2移送速度および溶剤循環を正確に監視するための流量測定

  • 溶剤性能、CO2圧縮、および液化に最適な運転条件を維持するためのレベル、圧力および温度の監視

  • 溶剤の状態評価、汚染の検出および適切なタイミングでの再生または交換の計画を可能にするMemosensテクノロジー対応の液体分析用伝送器およびセンサ

Carbon Ridgeの船上CO₂回収ソリューションは、海運分野の厳しい運用上の制約の中でも、実効性のある排出削減を現時点で実現できることを示しています。このソリューションは、長期的な燃料転換が引き続き進展する中でも、コンパクトで既存船舶に搭載可能なシステム設計と、実際の海上条件下での安定運転を組み合わせることで、海運事業者に排出量削減に向けた実用的な道筋を提供します。

技術プロバイダであるCarbon Ridgeと、計装分野の専門家であるEndress+Hauserが緊密に連携し、削減が難しい分野向けに革新的な脱炭素化コンセプトを運用可能な形で実用化しました。

お問い合わせ先

当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性