Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

厳しい測定条件下でも信頼性の高い流量測定

Schluchseewerk AGは、タービン運転を最適化するために非侵襲性のクランプオン式流量計Prosonic Flow W 400を活用

Schluchseewerk AGでは、ドイツのヴェーアにある揚水発電所のタービン効率を記録して最適化したいと考えていましたが、そこは測定条件が非常に厳しい環境でした。このため、信頼性の高い流量計を必要としていました。Endress+Hauserは、クランプオン式流量計Proline Prosonic Flow W 400を使用して困難な測定点に最適なソリューションを提供しました。

過酷な測定条件:アクセスが困難な測定点に設置

過酷な測定条件:アクセスが困難な測定点に設置

クランプオンセンサは配管に容易に取り付けることができます ©Endress+Hauser

クランプオンセンサは配管に容易に取り付けることができます

FlowDC機能とプロセス制御の進化

  • FlowDC機能により、直管長が短く、流速分布が乱れる測定条件でも高精度測定を実現

  • タービン効率を正確に測定

  • プロセス制御および監視を最適化

  • 性能の改善状況を検証するための基盤を構築

Schluchseewerk AG

「Endress+Hauserのおかげで、困難な測定作業のソリューションをついに見つけることができました。比較測定により、超音波流量計の精度と信頼性に確信を持ちました」

Andreas Huber
Schluchseewerk AG、ラウフェンブルク(ドイツ)

お客様の要件

ヴェーアの揚水発電所では、下部の水槽から上部の水槽まで大量の水をポンプで汲み上げています。その水を再び流下させるときに、タービンと発電機を使用して電気を生成しています。タービン性能の最適化に基づいて羽根車の形状を変更することになっていたため、タービン効率を記録して最適化するために水量の正確な測定が必要でした。さらに、その後、正確な測定により性能の改善状況を検証していく必要もありました。

Endress+Hauserのソリューション

Proline Prosonic Flow W 400および独自のFlowDC機能により、Endress+Hauserはこの困難な課題に最適なソリューションを提供しました。非侵襲性の超音波流量計は配管の外側から設置します。測定は圧力の影響を受けることがなく、容易かつ省スペースな設置が可能で、プロセスの中断も必要ありません。直管長が非常に短く(≥2 x 呼び口径)、流速分布が乱れる測定条件においても、FlowDC機能は常に高精度測定を実現します。