Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
168 製品
並べ替え:
フィルタ

機器の選定でお困りですか?

お客様の測定作業やアプリケーションに最適な製品を簡単に選定・設定できます。

水質分析は、安全で効率的かつ持続可能な産業プロセスを実現する上で重要な役割を果たします。業界を問わず、環境規制の強化や品質要求の高まり、コスト効率の高い運用へのニーズを背景に、信頼性の高い測定ソリューションへの需要が高まっています。導電率溶存酸素濁度pHなどのパラメータを高精度に測定することで、日々のプラント運用において、データに基づいた適切な意思決定が可能になります。

F水処理・排水処理から食品・飲料ライフサイエンス、鉱業、エネルギー分野まで、液体は堅牢な水質分析用センサや高度な水質分析計によって継続的に監視する必要があります。これらの技術は、環境保護、一貫した製品品質の維持、プロセスの最適化、収率の最大化に貢献します。

メリット

  • 一貫した製品品質と安全性を確保
  • 高精度な測定により収率を向上させ、廃棄物を最小限に抑制
  • プロセスを最適化し、運転コストを削減
  • 水資源を保護し、環境規制への適合を支援
  • 重要設備を保護し、プラントの寿命を延長

環境保護と規制への適合

水質分析は、水の安全な再利用や地表水の信頼性の高い監視を可能にすることで、環境保護に貢献します。連続測定により、主要プロセスやユーティリティ設備(蒸気生成や水処理など)の運転において、環境負荷を最小限に抑えながら規制要件への適合を支援します。食品・飲料分野では、国際認証を取得したサニタリソリューションやCIP対応ソリューションにより、持続可能な製造プロセスを実現します。資源の保護と国際的な規制基準への適合には、安定したpH測定と、TOC塩素などの水質パラメータを高精度に監視することが不可欠です。

業界全体で一貫した製品品質を確保

一貫した製品品質を実現するには、液体特性を正確に制御することが重要です。飲用水処理や食品・飲料の製造、鉱業では、pH測定と信頼性の高い導電率センサの活用により、安定した生産を実現します。濁度センサは、粒子や浮遊懸濁物を検知することで、飲用水の規制への適合や食品安全性の確保に貢献します。さらに、導電率センサや各種水質分析用センサによる連続監視は、鉱山の操業を保護し、プロセスの安定化と業界の規制への適合に役立ちます。

アセットの保護およびプラント寿命の延長

硬度、導電率、pHなどのパラメータを信頼性高く測定することで、タービンやボイラーといった資本集約型設備を保護できます。たとえば、電力・エネルギー分野における蒸気生成では、これらの測定によって腐食やスケーリングの防止に役立ちます。

このような予防的な監視は、アセットの寿命延長、計画外のダウンタイムの削減、プラント全体のメンテナンスコストの低減に不可欠です。

インテリジェントな水質分析によるプロセスの最適化

正確な水質分析により、的を絞ったプロセスの最適化と、効果を数値で把握できるコスト削減が可能になります。排水処理施設(WWTP)では、リン酸塩の監視とpH測定を組み合わせることで、沈殿処理の最適化と排出基準への適合を支援します。また、酸素および硝酸の測定により、排水処理施設の曝気工程におけるエネルギー消費量を削減できます。

食品・飲料分野では、高度な水質分析計装の一環として、殺菌剤や洗浄剤のインライン濃度測定を行うことで、正確な添加制御を実現し、薬品使用量を削減するとともに、プロセス全体の効率を向上させます。さらに、導電率センサを組み合わせることで、安定した運転と処理能力の向上を実現できます。

水処理・排水処理の主要プロセス

水道施設や配水ネットワークでは、すべての重要管理点(CCP:Critical Control Point)を監視し、世界中のエンドユーザーに求められる水質を維持できるよう支援します。導電率センサ、pH測定、塩素センサ、濁度センサにより、原水の取水から給水までの水処理プロセスを支えます。

下水処理プラントでは、導電率、pH、塩素、濁度、アンモニア、リン酸塩、硝酸を信頼性高く測定することで、安定した放流水質を維持できます。

信頼性の高い測定データに基づいて、凝集、曝気、汚泥処理、放流を制御することで、トレンドを把握しながら地域の規制基準や要件への適合を実現し、運用効率を向上させるとともに、薬品やエネルギーの消費量を削減できます。さらに、自動採水器を使用することで、規定値への適合を証明できます。

デジタル化、トレンド、新しいアプリケーション

デジタル化は、水質分析における技術革新を支える重要な原動力です。Endress+Hauserのデジタル式Memosensセンサ技術は、あらゆる測定パラメータの信頼性を向上させるとともに、豊富なセンサヘルスデータを活用してメンテナンスを簡素化します。また、オートメーションシステムやアセットマネジメントシステムへのシームレスな統合も可能です。これにより、データの透明性が向上し、プロセス制御の改善やプラントの可用性向上につながります。

データセンターの急速な成長などの技術動向により、水質分析の重要性はさらに高まっています。データセンターの水冷システムでは、水質と運転信頼性に対する要求がますます高まっています。デジタル式の水質分析センサは、水質に関する主要パラメータを継続的に監視することで、冷却性能の最適化に重要な役割を果たします。高精度な導電率センサと安定したpH測定は、冷却回路を保護するとともに、エネルギー効率と信頼性に優れたデータセンター冷却システムの運転を支援し、エネルギー消費量の削減に貢献します。

水質分析の測定ポイントに関するよくある質問

Memosens技術

非接触・デジタルMemosens技術により、水質分析をよりシンプルに。安全なデータ伝送、プロセス稼働率の向上、メンテナンス負荷の低減を実現します。

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Experts in nutrients, sum parameters, metals, sampling
Samplers, analyzers, in-situ sensors and services for automated sampling and measurement of nutrients, sum parameters and metals
download icon ダウンロード
document icon
Experts in pH/ORP, conductivity, oxygen, turbidity, chlorine
Sensors, transmitters, assemblies and services for pH/ORP, oxygen, conductivity, turbidity and chlorine measurement
download icon ダウンロード