Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

プロセスオートメーションでは、効率的なエンジニアリングやプラント設計が求められます。スタートアップと設定を迅速に行い、効率的かつ高品質な製造を行うことが重要です。デジタルトランスフォーメーションやIndustry 4.0では、プロセスの最適化のために現場レベルの貴重なデータが使用されます。このため、現場レベルでの接続性とデータアクセスが重要です。従来は、速度の遅さや帯域の狭さ、複雑なプロトコル変換などの制約が存在していました。

標準化団体はEndress+Hauserのような大手産業パートナーと協働し、プロセス産業の要件を満たすイーサネット用の高度な物理層(Ethernet-APL)の仕様を策定しました。このテクノロジーは、オープンかつ将来にわたって有効性を保ち、産業に特化したモノのインターネット(IIoT)に対応するよう設計されています。

Ethernet-APLはデジタル化とIT/OTの融合を可能にする一方で、サイバーセキュリティ要件も強化します。Ethernet-APLは最新の通信プロトコルに必要な物理的基盤を提供しており、これをIEC 62443規格に準拠して開発されたデバイスと組み合わせることで、サイバーセキュリティリスクを低減できます。

Ethernet-APLのメリット

Ethernet-APLによって、プロセスプラントのデジタル化はあらゆるライフサイクル段階で完全に実現され、その恩恵を受けることができます。Ethernet-APLは、長距離配線、容易な設置、危険区域での本質安全設計など、プロセス産業の厳しい要件に対応するために従来のEthernetの能力を拡張します。また、2本のワイヤーケーブルによる安全で高速な通信と電力供給を可能にし、測定センサーなどのフィールドレベルのデバイスに適しています。フィールドデバイスがEthernet接続されることで、プロセスおよび監視変数、診断データ、複数デバイスの「バッチ準備完了」ステータス確認といった高度な機能に完全にアクセスできるようになります。

Ethernet-APLアプリケーション

Ethernet-APLは、従来4–20 mAおよびフィールドバステクノロジーが使用されていたすべての場所で使用できます。これらのフィールドデバイスやインフラ製品は、主にグリーンフィールド(新規設備)のプロセス産業に完璧に対応します。ブラウンフィールド(既存設備)でも、多少の変更を加えることで対応可能です。Ethernet-APLは、以下のユースケースが関連する各種産業の多くのアプリケーションに適しています。

  • すべての測定データおよび監視データへのアクセスを通じて、追加のプロセス品質情報の取得
  • 複数の測定点の「バッチ対応」検証などの高度な機能
  • アナログ通信ループを校正する労力
  • 危険場所
  • 多数の測定点に対するアセット管理
  • 機器診断への簡単なアクセス
  • 第2チャンネル/IIoTの活用による監視と最適化

ホワイトペーパーをダウンロードして詳細をご覧ください

このホワイトペーパーでは、システム統合における機器の診断、検証、および監視について記載されており、実際のアプリケーションシナリオで4–20 mA/HARTとPROFINET over Ethernet-APLを比較しています。

BASFのEthernet-APL評価ラボ ©BASF

BASFのEthernet-APL評価ラボ

アプリケーション事例

化学産業におけるEthernet-APLテクノロジーの検証

BASFのエンジニアたちは、BASFのEthernet-APLラボで数カ月にわたってEthernet-APLテクノロジーを評価しました。BASFのプラント要件に即したさまざまなトポロジとユースケースが対象となりました。また、DCS、フィールドスイッチ、および機器の製造者と共に、さまざまなストレス試験を通してEthernet-APLテクノロジーを検証しました。エンジニアたちはこの新しいテクノジーについて、以下のような多くのメリットを見出しました。

  • シンプルで柔軟な取付け
  • DCSへのシンプルな統合
  • 安定した高速のイーサネット通信
  • プロセスの高い可用性
  • プラグアンドプレイの機器交換
  • 第2チャンネルでのデータエクスポート
BASF logo

With the help of Endress+Hauser digital field devices, we are able to optimize diverse topics centering around engineering, commissioning and lifecycle in BASF plants and save CAPEX and OPEX costs.

Gerd Niedermayer, Senior Expert – Maturation of emerging automation technologies in LCP projects, BASF
Ethernet-APL製品ラインナップ

プロセス産業向けEthernet-APLフィールドデバイス

/
Ethernet-APL製品ラインナップ

サニタリ産業向けEthernet-APLフィールドデバイス

/
Ethernet-APL製品ラインナップ

ット管理および機器設定ツール

/

Ethernet-APLに関するよくある質問

より詳細な情報について

弊社のコンサルタントがお客様の疑問にすべてお答えします。

注釈

ご興味がありそうな情報