ラマン分光法 - 高度な光学分析技術
ラボからプロセスまで、化学組成と品質のリアルタイム測定を実現する高性能な計測機器
ラマン分光法とは何ですか? ラマン分光法 では、特定の波長のレーザー光が分子と相互作用して発生する散乱を利用します。一部のレーザー光がエネルギー伝達により波数シフトします(ラマンシフト)。後方散乱した光子は回収され、フィルタリングによってラマン散乱光のみが分光され、CCD検出器が化学成分の固有の「指紋」を識別してそれぞれの量を定量化します。ラマン分光法は正確な組成分析のための優れた技術です。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
ラマン分光測定 は、物質の組成や濃度を測定するための光学的分析技術です。
Raman Rxn2 アナライザ: ラボ分析をプロセス環境に橋渡しする最大4つのチャンネルを備えたラマン分光計。
Raman Rxn4 アナライザ: 24時間いつでもプロセス監視と品質管理を可能にする堅牢で信頼性の高いラマン分光計
ラマン光ファイバーサンプリングプローブ: あらゆる環境での非破壊的、継続的、リアルタイムの化学組成測定に対応
ラマン分光測定 は、物質の組成や濃度を測定するための光学的分析技術です。
Raman Rxn2 アナライザ: ラボ分析をプロセス環境に橋渡しする最大4つのチャンネルを備えたラマン分光計。
Raman Rxn4 アナライザ: 24時間いつでもプロセス監視と品質管理を可能にする堅牢で信頼性の高いラマン分光計
ラマン光ファイバーサンプリングプローブ: あらゆる環境での非破壊的、継続的、リアルタイムの化学組成測定に対応
迅速な実装 使いやすいオートメーション互換ソフトウェア、長年にわたりラマンの専門知識を蓄積した信頼のおけるパートナー、広範でグローバルなカスタマーサポートネットワーク プロセス効率の最適化 リアルタイムの高精度な測定データを迅速に提供し、ラボからプロセスへのスケーラビリティを合理化します。安全性の向上 信頼性の高い非侵襲的な測定技術により、人の介入を最小限に抑えると同時にリスク回避能力を最大化します。製品品質の向上 プロセス可視化と重要品質パラメータの厳密な制御により、規制準拠が容易となります。コストの削減 メンテナンス、製品ロス、洗浄の負担を軽減し、収率とプラント可用性を向上します。
完全に拡張可能なラマンシステム Endress+Hauserラマンシステム の高度な光学分析技術は、ラマン分光法を利用してサンプルを抽出、調製、または破壊することなく、あらゆる環境で連続的なリアルタイムの化学測定を実現します。当社の幅広く層の厚い製品ラインナップは40年以上にわたる経験を持ち、製品開発の合理化、分析のスケーラビリティ、プロセスの自動化による製品品質の確保のための化学的情報をお客様に提供します。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
レーザー波長
Starter:785 nm ベースモデル:532 nm、785 nm、1000 nm Hybrid:785 nm
スペクトル範囲
Starter 785 nm:300~3300 cm-1 ベースモデル532 nm:150~4350 cm-1 ベースモデル785 nm:150~3425 cm-1 ベースモデル1000 nm:200~2400 cm-1 Hybrid 785 nm:175~1890 cm-1
レーザー波長
ベースモデル:532 nm、785 nm、1000 nm エンクロージャー構成:532 nm、785 nm、1000 nm Hybrid:785 nm
スペクトル範囲
ベースモデルおよびエンクロージャー構成 532 nm:150~4350 cm-1 785 nm:150~3425 cm-1 1000 nm:200~2400 cm-1 Hybrid 785 nm:175~1890 cm-1
周囲温度
範囲: -40~70 °C / -40~158 °F
光ファイバーケーブル
長さ:5000 mm / 196.86 inch(特別な長さも使用可能) 曲げ半径:152.4 mm / 6 inch
レーザー波長
非接触式/浸漬オプティックを使用する場合: 532 nm、785 nm、1000 nm バイオオプティックまたはラマンオプティックシステムと組合せ(シングルユース): 785 nm、1000 nm バイオマルチオプティックおよびバイオスリーブまたはラマンフローアセンブリと組合せ: 785 nm
本体およびウィンドウ材質
Rxn-10プローブ本体:6061アルミニウム、SUS 316Lステンレス、SUS 303ステンレス
レーザー波長
785 nm
本体およびウィンドウ材質
本体:SUS 316Lステンレス ウィンドウ:光学等級の材質
危険場所認証
ATEX、CSA、IECEx、UKCA、JPEx
危険場所認証
ATEX、CSA、IECEx、UKCA、JPEx
レーザー波長
532 nm、785 nm、1000 nm
接液部材質
金属:C276アロイ、SUS 316Lステンレス、またはグレード2チタン ウィンドウ:高純度サファイア
危険場所認証
ATEX、CSA、IECEx、UKCA、JPEx
レーザー波長
532 nm、785 nm、1000 nm
接液部材質
SUS 316Lオプション 金属:SUS 316Lステンレス ウィンドウ:高純度サファイア C276オプション 金属:C276アロイ ウィンドウ:高純度サファイア チタンオプション 金属:グレード2チタン ウィンドウ:高純度サファイア ハイブリッド複合金属オプション 金属:SUS 316Lステンレス、C276アロイ ウィンドウ:高純度サファイア
危険場所認証
ATEX、CSA、IECEx、UKCA、JPEx
レーザー波長
785 nm、1000 nm
接液部材質
本体:SUS 316Lステンレス ウィンドウ:バイオプロセス用に最適化された独自の材質 プロセス接続:業界標準のセンサハウジング用のPG13.5、溶接ポートコネクタを使用可能 表面仕上げ:Ra 15(電解研磨) 接着剤:USPクラスVIおよびISO993に準拠
サンプルインタフェース
温度:プローブは非接触式;動作温度:10~50 °C / 50~122 °F
ラマン分光計
ラマン分光計 - 堅牢な分光測定による化学組成分析
ダウンロード
ラマン分光プローブ
ラマン分光プローブ - 堅牢な分光分析による化学組成分析
ダウンロード
バイオプロセス用のラマンシングルユース技術
バイオプロセス用のラマンシングルユース技術 - バイオ医薬品の開発および製造のためのリアルタイム組成分析
ダウンロード
学習記事
Learn how to unlock molecular insights with this overview of Raman spectroscopy—real-time, non-destructive analysis for chemical ID, process control, and innovation across industries.
製品
Endress+Hauserのラマン分光システムはKaiserラマンテクノロジーを採用しており、サンプルを抽出、調製、破壊することなく材料の非侵襲的な化学組成分析が可能です。
製品
固体からガスまで、組成や濃度を測定・監視する光学式分析システム。研究室、製造プロセス、排出監視に対応。
/
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる