Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
FLEX選定 - お客様個々のニーズにフレキシブルに対応

FLEX製品選定 - お客様のニーズにフレキシブルに対応

FLEXの製品ラインナップでお客様の製品選定を簡単に

アプリケーションに適した正しい製品の選定は、以下にある理由などで難しくなることがあります。1) 機器がプロセスに適合しているのか 2) 不要な機能を有するセンサを避けたい 3) もっと簡単に素早く選定したい。私たちの目標は、ブランドモットーにありますように、お客様に可能な限り最高のサポートをご提供することです。これらのことを重点に、新しく導入いたしましたFLEX選定では、幅広い製品ラインナップをお客様のニーズに応じて4つのセグメントに区分いたしました。

FLEX - お客様個々のニーズにフレキシブルに対応 ©Endress+Hauser

FLEX: Fundamental - Lean - Extended - Xpert

FLEX構造の基本的な考え方は、アプリケーションによって機能や要求性能が異なるというお客様のご要望にお応えすることです。監視するだけのプロセスもあれば、最適化したいプロセスもあります。選定ツールの概要をご説明いたします:

  • Fundamental:基本的な計測ニーズを満たします

  • Lean:中心となるプロセスに対応します

  • Extended:革新的な技術でプロセスを最適化します

  • Xpert:困難なアプリケーションに対応します

詳細については、下のボタンをクリックしてご覧ください。

FLEX選定の効果的な使用法

FLEX構造は、ウェブページの製品セクションに様々な形で整理されています。最初に、4つの選択肢で製品をフィルタリングすることができます。また、フィルタを組み合わせて、FundamentalとExtendedの製品を容易に比較することもできます。すべての製品は、製品の主要な機能に応じて、どの選択肢に属するかを示すFLEXマークが表示されています。

利点

  • わかりやすい

  • お客様のニーズに応じた論理的な分類

  • ウェブサイト上で簡単に選定