Lean製品
プロセスの中核となっている設備に最適
コアプロセスは製造の基盤です。工場の安定操業には、信頼性の高いプロセス制御を行い、機器を適切に設置し、正しい計測環境で運用することが必要です。自己診断機能は計測の中断や誤差の増大を検知し、適切な対応を行うために重要な機能です。機器の信頼性は安定操業に不可欠です。しかし、24時間体勢で点検を行えるほど余裕はありません。機器の選定をしっかり行い、正しく選定していれば、機器を設置した後は、何も心配する必要はありません。
- 標準的な機能を備えた製品
- 高い信頼性
- 堅牢性
- 最小限のメンテナンスで運用可能
産業やプロセスに関する深い知識で、お客様の直面する課題に対応した、堅牢で信頼性の高い製品の開発を行っています。エンドレスハウザーの製品は危険場所、機能安全、サニタリ要件など国内および国際基準に準拠しています。
エンドレスハウザーは、機器への信頼性を高めるとともに、メンテナンス作業を軽減する複数の技術を開発しています。総合的な診断機能と自己監視機能により、動作や機能の健全性を常に監視し、故障や不調が発生した際は、表示部に対策のガイダンスを含め表示します。あらゆるプロセス環境に適した豊富な測定原理のご提供で、プロセス条件に最適な計測方法を選択できます。
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
New
精度
液体: +/- 2 mm (0.08")
粉体: +/- 4 mm (0.16")
プロセス温度
-40~+80°C
(-40~+176°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-0.1~0.3 MPa
(-14.5~43 psi)
最大測定距離
30m (98.4 ft)
主要接液部
PVDF、PBT/PC
精度
+/- 2mm (0.08")
プロセス温度
-40~+80°C
(-40~+176°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-0.1~0.3 MPa
(-14.5~43 psi)
最大測定距離
30m (98.4 ft)
主要接液部
PVDF、PBT/PC
プロセス温度
-40 °C~+150 °C
(-40 °F~+302 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...6.4 MPa
(真空...928 psi)
最小密度
0.5 g/cm³ (25.0 lb/ft3)
(0.4 g/cm³ (31.2 lb/ft3) オプション)
精度
標準 0.1%
高精度校正 0.075%
プロセス温度
-40°C~+130°C (-40°F~+266°F)
-20°C~+200°C (-4°F~+392°F)
圧力測定範囲
10 kPa~10 MPa
(1.45psi~1450psi)
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当
計測セル
10 kPa~10 MPa
(1.45psi~1450psi)
精度
+/-1 mm (0.04 in)
プロセス温度
-40~+150°C
(-40~+302°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-0.1~+2 MPa
(-14.5~+290 psi)
最大測定距離
15 m (49 ft)
主要接液部
PEEK
PTFE
SUS316L相当 (ネジ込み接続用)
精度
標準:
最大 0.065 %
高精度校正:
最大 0.055 %
プロセス温度
-40°C~+110°C
(-40°F~+230°F)
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、金メッキ
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.45 psi~580 psi)
精度
標準:
最大 0.065 %
高精度校正:
最大 0.055 %
プロセス温度
標準:
-40°C~+125°C
(-40°F~+257°F)
ダイアフラムシール:
-70°C~+400°C
(-94°F~+752°F)
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、金メッキ
計測セル
0.1~.40 MPa
(14.5~5800 psi)
プロセス圧力
最大 0.6 MPa (20°C時)
(87 psi (68°F時))
精度
ロッドプローブ: +/- 2 mm
ローププローブ: +/- 2 mm
プロセス温度
-20...+80 °C
(-4...+176 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...0.6 Mpa、
(真空...87 psi)
最大測定距離
ロッド: 4 m 最小 DK>1.6
ロープ: 12 m 最小 DK>1.6
主要接液部
ロッドプローブ: SUS316L相当、PPS、バイトン
ローププローブ: SUS316相当、PPS、バイトン
精度
ローププローブ: +/- 2 mm
プロセス温度
–40...+120 °C
(–40...+248 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...1.6MPa
(真空...232 psi)
最大測定距離
ロープ: 12 m (40 ft)
最小 DK >1.4
主要接液部
ローププローブ:
SUS304相当、SUS316相当、SUS316Ti相当、SUS316L相当、PEEK、PPS、PA
製品
4線式のコントロールユニット付プロセス表示器であり、2つのユニバーサルセンサ入力とオプションのSIL認証を備えたDINレールデバイスです。
製品
IIoT アプリケーション向けの信頼性の高い非接触式レベル計測
製品
危険なエリアで使用可能で、ユニバーサルセンサー入力を備え、Bluetooth®通信機能付きのHART®フィールド温度伝送器
製品
液体および気体の高精度測定に対応するセラミック製メンブレンを搭載したインテリジェントな伝送器
製品
使いやすい操作コンセプトを備えた基本的なプロセスアプリケーション用の流量計
/
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。