システム製品およびデータマネジャー
システム製品およびデータマネージャの製品概要
比較する
出力
HARTフィールド機器をラップトップのUSBインターフェイスに接続
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
入力
1x パルス/アナログ 2x RTD/アナログ ループ電源:DC 24 V(+/-16%)
出力
1x 4~20 mA 2x デジタル(オープンコレクタ)
動作表示
160 x 80ドットマトリクス液晶ディスプレイ、白色バックライト付き アラーム発生時には色が変化 有効表示領域:70 x 34 mm
計算
熱量および熱量差
RIA15
プロセス表示器
ループ電源の本質安全防爆構造(Ex ia)認証のプロセス表示器であり、4~20mA信号またはHART®プロトコル用のフィールドデバイスまたはコントロールパネルデバイスとして使用されます。
入力
1 x アナログ 4~20 mA/HART®
出力
定義されていません
動作表示
液晶ディスプレイ17 mm(0.67") 5桁 7つのバーグラフ 単位/タグのプレーンテキスト表示 バックライト付き
電源
ループ電源
入力
2 x ユニバーサル(電流、電圧、R、RTD、TC、抵抗)
出力
2 x アナログ(電流、電圧)
動作表示
液晶ディスプレイ 7セグメント マルチカラー バーグラフ タグ/単位 エラー発生時には色が変化
電源
幅広い電源 AC/DC 24~230 V (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
FieldEdge SGC500
Industrial edge device for connecting field devices to the Netilion cloud platform
Field Xpert SMT50
利用不可
Universal, high-performance tablet PC for device configuration
入力
カメラ: • 5 MPカメラ(背面):オートフォーカスおよびLEDストロボ(1500 mcd)機能付き • 2 MPカメラ(前面) スキャナ: • 1D/2Dバーコードスキャナ
入力
カメラ: • 5 MPカメラ(背面):オートフォーカスおよびLEDストロボ(1500 mcd)機能付き • 2 MPカメラ(前面) スキャナ: • 1D/2Dバーコードスキャナ
入力
Camera: 8 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd 2 MP camera on the front Scanner: 1D/2D barcode scanner
お問い合わせ
Number of applications
Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices. 16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs
4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics. 16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
入力
2 x ユニバーサル(U、I、R、RTD、TC)
出力
1 x ループ電源
動作表示
バックライト付きマルチカラー液晶ディスプレイ 白/黒/黄色 バーグラフ 単位 タグ アラーム警告のテキスト表示
電源
AC/DC 20...250 V
次のデバイスの選択とサイズ設定に関するヘルプが必要ですか?
測定タスクおよびアプリケーションに最適な製品を快適に選択、サイズ設定、および構成します。
現在、測定技術に求められるものは、測定値の単なる記録だけではありません。測定機器には電源が供給され、過電圧保護、測定値の可視化と処理、リミット値の監視、データ保存の改ざん防止といった機能が求められます。エンドレスハウザーのシステム製品とデータマネージャは、これらの機能を備えています。 ※英語表記のみの製品は、現在国内での通常販売をしていない製品です。 販売条件や販売開始時期等の情報については弊社までお問い合わせください。
設置・設定・操作が簡単 現場でリアルタイムのプラント情報 予防診断と測定機器の保護によりプラントの可用性が向上 各種のハウジングバージョン、あらゆる主要な通信プロトコル、国際的な認定に基づくアプリケーションの柔軟性 単独のサプラヤが測定に関連する幅広い製品ラインアップを提供
システム製品およびデータマネージャ総合カタログ
システム製品およびデータマネージャ - 測定ループ用のソリューション
ダウンロード
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる