Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Prosonic Flow P 500 – 限られたスペースでの最高のパフォーマンス

新開発のFlowDC機能により、最小の直管長でも仕様精度を確保できる

Prosonic Flow P 500は、制限のあるパイプラインネットワークを持つ産業プロセスプラントに最適です。独自のFlowDC機能により、この超音波クランプオン流量計は、最小限の直管長しか必要としないため、スペースが限られた場所にも設置することができます。この装置は、プロセスを中断することなくパイプに直接取り付けられます。このようにして、プランナーやオペレーターは柔軟性を保ち、いつでもどこでも Prosonic Flow P 500 を使用することができます。

Benefits

  • メンテナンス不要の非侵入型流量測定。配管を開くことなく、配管の外壁に直接取り付けることが可能。

  • 化学薬品、液体炭化水素、溶剤、塩基、アルカリ、水など、幅広い液体に適用可能。特に、腐食性、研磨性、毒性のある液体に適しています。

  • メンテナンスフリーの長期運用のために:厳しい環境条件に対応した堅牢なSIL準拠の工業デザイン

  • 幅広い口径範囲:15 mm~4000 mm (½ ~ 156インチ)

  • ライニングの有無に関わらず金属製、プラスチック製、GRP製、複合材製のパイプに

  • 革新的なFlowDC機能により、従来は最小15×Dの直管長が必要であったものが2×Dの非常に短い直管長での測定を実現

クランプオンセンサによる超音波流量計測は、数十年にわたってプロセス産業で成功を収めてきました。 Prosonic Flow P 500 は、量・体積計測、積算・バランス、プロセスモニタリング、既設流量計の検証、リーク検知など、幅広い用途に使用できます。これによりProsonic Flowは、化学、石油化学、石油産業のプロセス制御に理想的です。

流れが乱れたときに最高のパフォーマンスを発揮するFlowDC機能

Prosonic Flow P 500は、配管の曲がりの下流などの乱れた流れを補正するFlowDC機能を備えた世界初の超音波流量計です。これにより、例えば直管長を15Dから2Dへと大幅に減らしても、一定の精度を保つことが可能になりました。これは、プランナーやユーザーがプラントにクランプオン式流量計を装備したり、後付けしたりする際に、最大限の柔軟性を発揮することを意味します。

どんな配管にもフィット

Prosonic Flow P 500は、さまざまなパイプラインに取り付けることができます。メンテナンスフリーのコンタクトフォイル(カップリングパッド)は、センサと配管の間に最適な音の伝達を行います。その結果、一定の高い信号強度が得られ、長年にわたって安定した測定結果が得られます。口径、流体、配管材質に応じて、センサは異なる超音波周波数(0.3 - 0.5 - 1- 2 - 5 MHz)で提供されるため、ユーザーは最高の信号品質、精度、再現性を完全に信頼することができます。

Heartbeat Technology – 操作上の安全性を最大限に高める

Heartbeat Technologyはもう一つのハイライトです。このテスト機能は、すべてのProline測定器に組み込まれており、最高の診断範囲(95%以上)で恒久的な自己診断を可能にするとともに、プロセスを中断することなくトレーサブルなデバイス検証を行うことができます。これらにより、プラントの複雑性と危険性を低減し、信頼性と可用性を高めることができます。

WebサーバーとHistoROMでサービスの手間を省く

Proline 500変換器は、Webサーバーを標準装備しています。イーサネットケーブルとノートパソコン、またはWLANを使用することで、ユーザーはソフト/ハードウェアを追加することなく、すべての診断データ、設定データ、デバイスデータにアクセスできます。これにより、メンテナンスやサービスにかかる時間を短縮することができます。さらに、すべてのデバイスデータはHistoROMデータストレージモジュールに安全に保存され、メンテナンス作業後に自動的に再ロードされます。そのため、スペアパーツの取り付けも非常に簡単で、不要なダウンタイムを減らすことができます。

リクエストフォーム

製品・サービスに関するお問合せ、資料請求など、お客様のご要望をお送りください。

お客様情報をご入力ください。

ご要望を選択してください。(複数選択可)

※ 添付書類がある場合には下記のE-mailアドレスをご利用ください。
Email: info.jp.sc@endress.com

超音波流量計 Proline Prosonic Flow P 500 / 9P5B 画像 - DN 80 ~ 4000 (3 ~ 156") ©Endress+Hauser

Proline Prosonic Flow P 500 : ラインサイズ 80mm~4000mm(3~156 インチ)の配管用

超音波流量計  Proline Prosonic Flow P 500 / 9P5B 画像 - 15mm ~ 65mm (½ ~ 2½インチ) ©Endress+Hauser

Proline Prosonic Flow P 500 : ラインサイズ 15mm ~ 65mm (½ ~ 2½インチ)の配管用

FlowDC機能搭載 Prosonic Flow P 500

超音波流量計測定原理

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Technical excellence

Simplicity

  • Standard products

  • Reliable, robust and low-maintenance

Technical excellence

Simplicity

  • High-end products

  • Highly functional and convenient

Technical excellence

Simplicity

  • Specialized products

  • Designed for demanding applications

Technical excellence

Simplicity

Variable

FLEX selections Technical excellence Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Meet your basic measurement needs

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Handle your core processes easily

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Optimize your processes with innovative technologies

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Master your most challenging applications

Technical excellence
Simplicity

Variable