天然ガスのバリューチェーン全体を通してプロセスの安全性を保証
天然ガスおよびLNG用の最適な機器とソリューションによりプロセスのリスクを最小化
世界中の天然ガスおよび液化天然ガス(LNG)産業は、安全性に関する確固たる記録を持っています。しかし、天然ガスのバリューチェーン全体を通した複雑な設備とプロセスには、安全性が当然のものであるとは言えない多くの潜在的な危険性があります。ガス取引の急速な成長と、世界的に発展する統合ガス市場には、産業として安全性を維持改善しながらも成長し生産性を上げてゆくという大きな課題があります。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
Endress+Hauserは、ガスバリューチェーン全体を最適かつ安全に運用するために、何が最も重要かを熟知しています。重要なプロセスパラメータの正確で信頼性の高い測定により、安全で効率的なプロセスの基本を構築します。弊社の幅広い機器とソリューションは、お客様の安全性、生産性、および環境の課題を解決するために必要な信頼性の高いリアルタイムのデータとプロセス制御を提供します。 ※一部製品は現在Endress+Hauser Japanでは販売対応しておりません。
O2、(微量)H2O、H2Sなどのプロセスに有害な物質を監視して、天然ガスパイプラインの保護、品質仕様の保証を実現
効率的なケミカル注入スキッドによりパイプラインの腐食とガスハイドレートの形成を防止
高度な在槽管理システムと組み合わせた、レベル、温度、密度の正確な測定と制御、ロールオーバーの予測により、LNG貯蔵の最高レベルの安全性と在槽管理の透明性を実現
機器の安全設計:厳しいプロセス条件に確実に耐える堅牢なセンサ。IEC 61508準拠の機能安全対応機器として設計・開発されたSIL認定取得の幅広い安全機器ラインナップ
Heartbeat Technology搭載の継続的な自己診断機能を持つインテリジェントなフィールド機器により、最高レベルのプロセス安全性とアベイラビリティを保証
製造拠点や収集拠点、取引計量拠点、圧縮ステーション、貯蔵施設、流通システムにおいて、天然ガスパイプライン内のH2O、H2S、CO2、O2を測定することは、パイプラインを腐食から保護し、ガス品質仕様を満たすために非常に重要です。
ケミカル注入は、天然ガスの安全かつ効率的な製造と輸送において重要な役割を果たします。ガスパイプラインの寿命維持と延長のために腐食防止剤がパイプライン内に注入されます。一方、パイプラインを塞いでガスの流れを妨げる氷結晶状の水和物 (ハイドレート)の形成を防ぐには、水和物生成阻害剤(KHI)とメタノールが使用されます。これらの阻害剤の効率性は、ケミカルの正確な量の注入に依存します。
この分野における実績
厳しい条件下での注入速度の正確な測定:正確な2線式Proline Promass Aコリオリ質量流量計は、小流量でも高い安定性を持ち、設置面積が非常に小さく省スペース
一般的な液化天然ガスタンクは、液体のレベルと密度、液体と蒸気の温度と圧力、表面温度(スキン温度)などを測定するための様々な機器を必要とします。安全な運用のために、お客様はまた、密度の異なるLNG2層が急速に混ざることによって生じ得るロールオーバー現象(結果として大量のガス放出が生じる)が起きないようにする必要があります。
この分野における実績
高精度Proservoレベル計を使用した定常的なプライマリーレベル測定、または冗長操作など、LNG貯蔵タンクに最適な計装により、お客様のプラントの安全な運用と在槽管理の最高レベルの透明性が保証されます。
安全で効率的な在槽管理は、単に適切なセンサを選択するだけでは実現しません。適切な計測機器に加えて、在槽を管理するためのシステムコンポーネントとスケーラブルなソフトウェアが必要です。
この分野における実績
Tankvision LMS在槽管理システムにより、信頼性の高いリアルタイムのLNG管理が実現します。これはオープンで冗長性のあるシステムで、リモートアクセスが可能なマルチユーザーシステムです。
産業プロセスには通常、完全には排除できないリスクが存在しますが、これを許容レベルまで低減させることは可能です。このためには、安全な基盤が必要となります。重要なプロセスパラメータを高い信頼性で計測することで、安全なプロセスの基本を構築します。危険場所や安全アプリケーションにおけるプロセス制御と機能安全は、使用される機器と同等レベルにしかなりません。
この分野における実績
Endress+Hauserの製品ラインアップと安全関連のハードウェアおよびソフトウェアは、安全で信頼の置ける運用の要件を満たすように厳密に設計されています。Endress+Hauserは、危険場所やより高度の安全を求められるアプリケーション用に、IEC 61508に準拠して作成された安全設計基準に従ったSIL対応製品ラインナップを最も多く持つメーカーの1つです。
計装の機能性能と信頼性は、プラントの可用性、プロセス安全性、およびメンテナンスコスト削減のカギとなります。プラントの状態を常に把握し、計測機器が適切に機能していることを確認する必要があります。そして、適切に機能していない場合は、一目で何をする必要があるか理解できなければなりません。
この分野における実績
Endress+Hauserの天然ガスおよび液化天然ガス業界向けのスマート機器には、最小限の労力で高いプロセス安全性とアベイラビリティを提供するHeartbeat Technologyが搭載されています。Heartbeat自己診断機能により、フィールド機器は継続的に自己点検を行い、機器およびプロセスの健全性チェックを可能にします。明確なエラーメッセージと是正措置ガイドにより、優れたコスト効率で容易な状態監視メンテナンスが実現します。
利点
安全とはすなわち予防です。LNGの極低温での貯蔵を含む、天然ガスのバリューチェーンを通した引火性物質や有毒物質の取り扱いには危険が伴い、安全で効率的な運用を保証するための適切に取り扱わなければならないという課題があります。お客様の人員、設備、周辺環境を保護するために、弊社は天然ガスおよびLNGのプロセスとアプリケーションにおける危険性を確実に削減する適切な機器、ソフトウェア、ソリューションおよびサービスを提供します。
-
1,000万台以上
これまでの65年間に、1,000万台の機器が安全関連のアプリケーションに設置されました。
-
100種類以上
SIL認定を取得した100種類以上の製品ラインナップにより、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供します。
-
10,000台以上
世界中に10,000万台以上のTDLASユニットが設置されました。
-
分析計
水、飲料、乳製品、化学薬品、医薬品は毎日分析する必要があります。 包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。
-
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学物質は、毎日測定する必要のある液体の一部です。 プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。
-
レベル計
液体および粉体、粒体の連続レベル測定およびポイントレベル検出
-
圧力計
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。
-
ソフトウェア
オペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。
-
-
-
安全性
機械式メーターよりも優れた代替機器
まもなく寿命を迎える機械式メーターやその他旧式の計器から、さまざまなプロセス条件下で確実に機能する計器へと移行する時が到来しました。これら旧式の計器に代わる優れた代替機器をご確認ください。
全文を読む
-
安全性
安全かつ効率的な石油・ガスの貯蔵と流通
石油は火災や爆発のおそれがあるばかりか、放出時も危険です。大切な作業員や環境、アセットを守るために、液面の高精度測定やメータリングは安全性に優れたものをお選びください。
全文を読む
-
水・排水処理産業
Endress+Hauserは、計測機器、専門家によるサービス、業界の専門知識の革新的なポートフォリオを組み合わせることで、水循環全体にわたる客様の運用目標の達成を支援します。
-
ユーティリティ:蒸気および産業用水の管理
ユーティリティ管理の効率、安全性、信頼性が向上します。Endress+Hauserは、蒸気エネルギーシステムや産業用水処理の改善を支援致します。当社のサービスについてはこちらをご覧ください。
-
食品・飲料産業:品質への信頼
お客様のパートナーとして、グローバルな衛生規制に準拠して、一貫した製品品質とプラント可用性、リソースの節減、コスト削減を可能にします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。